(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas: caucho, diámetro interior/exterior configurable, medidas en pulgadas

Arandelas: caucho, diámetro interior/exterior configurable, medidas en pulgadas

Disponible en Silicon Rubber (Shore A70 y A50) y FPM Fluoro Rubber (Shore A80).

  • INCH

Arandelas de goma configurables (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Rubber Washers - Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FWRBA-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
U-FWRBA-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
U-FWRBF-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
U-FWRBF-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
U-FWRBS-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
U-FWRBS-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.063,​0.125,​0.188,​0.25,​0.375,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) ID [V]
(pulgada)
OD [D]
(pulgada)
Espesor [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A50-0.31 ~ 40.063 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A500.12 ~ 3.50.31 ~ 40.063 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A80-0.31 ~ 40.063 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A800.12 ~ 3.50.31 ~ 40.063 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Caucho de silicona (SI)Shore A7000.31 ~ 40.063 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Caucho de silicona (SI)Shore A700.12 ~ 3.50.31 ~ 40.063 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rubber Washers - Configurable (INCH):Related Image
 

Información básica

A Arandelas Material general Caucho Tipo Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico