(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Parachoques: caucho, medidas en pulgadas

Parachoques: caucho, medidas en pulgadas

Disponible en Silicon Rubber (Shore A70 y A50) y FPM Fluoro Rubber (Shore A80).

  • INCH

Topes de goma (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Rubber Bumpers (INCH):Related Image

Rubber Bumpers (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-RBXA-D[0.38-2/0.01]-V[0.13-1.75/0.01]-L[0.38-1/0.01]
U-RBXF-D[0.38-2/0.01]-V[0.13-1.75/0.01]-L[0.38-1/0.01]
U-RBXS-D[0.38-2/0.01]-V[0.13-1.75/0.01]-L[0.38-1/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) ID [V]
(pulgada)
OD [D]
(pulgada)
Espesor [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A500.13 ~ 1.750.38 ~ 20.38 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A800.13 ~ 1.750.38 ~ 20.38 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Caucho de silicona (SI)Shore A700.13 ~ 1.750.38 ~ 20.38 ~ 1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Parachoques Material general Caucho Especificaciones Con agujero pasante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico