(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas: uretano, totalmente configurables, medidas en pulgadas

Arandelas: uretano, totalmente configurables, medidas en pulgadas

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH

Arandelas de uretano - Configurable (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Urethane Washers - Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-URFH-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
U-URFH-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
U-URFL-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
U-URFL-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
U-URFM-V0-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
U-URFM-V[0.12-3.5/0.01]-D[0.31-4/0.01]-T[0.04-0.5/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) D ID [V]
(pulgada)
OD [D]
(pulgada)
T Espesor [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A900.31 ~ 4--0.04 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90-0.12 ~ 3.50.31 ~ 4-0.04 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A500.31 ~ 4--0.04 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50-0.12 ~ 3.50.31 ~ 4-0.04 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A700.31 ~ 4--0.04 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70-0.12 ~ 3.50.31 ~ 4-0.04 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Urethane Washers - Configurable (INCH):Related Image
 

Información básica

A Arandelas Tipo Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico