(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas - uretano, medidas en pulgadas

Arandelas - uretano, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH

Arandelas de uretano - Estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Urethane Washers - Standard (INCH):Related Image

Urethane Washers - Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-URWH0.11-D0.31-T0.063
U-URWH0.11-D0.38-T0.063
U-URWH0.14-D0.31-T0.063
U-URWH0.14-D0.38-T0.063
U-URWH0.14-D0.44-T0.063
U-URWH0.16-D0.38-T0.063
U-URWH0.16-D0.38-T0.125
U-URWH0.16-D0.44-T0.063
U-URWH0.16-D0.44-T0.125
U-URWH0.16-D0.50-T0.063
U-URWH0.16-D0.50-T0.125
U-URWH0.19-D0.44-T0.125
U-URWH0.19-D0.50-T0.125
U-URWH0.19-D0.63-T0.125
U-URWH0.25-D0.50-T0.125
U-URWH0.25-D0.50-T0.188
U-URWH0.25-D0.63-T0.125
U-URWH0.25-D0.63-T0.188
U-URWH0.25-D0.75-T0.125
U-URWH0.25-D0.75-T0.188
U-URWH0.31-D0.63-T0.125
U-URWH0.31-D0.63-T0.188
U-URWH0.31-D0.75-T0.125
U-URWH0.31-D0.75-T0.188
U-URWH0.31-D0.88-T0.125
U-URWH0.31-D0.88-T0.188
U-URWH0.38-D0.75-T0.125
U-URWH0.38-D0.75-T0.188
U-URWH0.38-D0.88-T0.125
U-URWH0.38-D0.88-T0.188
U-URWH0.38-D1.00-T0.125
U-URWH0.38-D1.00-T0.188
U-URWH0.38-D1.25-T0.125
U-URWH0.38-D1.25-T0.188
U-URWH0.50-D1.00-T0.125
U-URWH0.50-D1.00-T0.188
U-URWH0.50-D1.25-T0.125
U-URWH0.50-D1.25-T0.188
U-URWH0.50-D1.50-T0.125
U-URWH0.50-D1.50-T0.188
U-URWH0.63-D1.25-T0.125
U-URWH0.63-D1.25-T0.188
U-URWH0.63-D1.50-T0.125
U-URWH0.63-D1.50-T0.188
U-URWH0.63-D1.75-T0.188
U-URWH0.63-D1.75-T0.375
U-URWH0.75-D1.50-T0.125
U-URWH0.75-D1.50-T0.188
U-URWH0.75-D1.75-T0.188
U-URWH0.75-D1.75-T0.375
U-URWH0.75-D2.00-T0.188
U-URWH0.75-D2.00-T0.375
U-URWH1.00-D1.75-T0.188
U-URWH1.00-D1.75-T0.375
U-URWH1.00-D2.00-T0.188
U-URWH1.00-D2.00-T0.375
U-URWL0.11-D0.31-T0.063
U-URWL0.11-D0.38-T0.063
U-URWL0.14-D0.31-T0.063
U-URWL0.14-D0.38-T0.063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(pulgada)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.31 in (5/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/16#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/8#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.31 in (5/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/8#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/8#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/8#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/16#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/16#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/2#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/2#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/16#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/2#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/8#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/21/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/21/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/81/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/81/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/41/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/41/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/85/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/85/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/45/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/45/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,88 pulg. (7/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/85/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,88 pulg. (7/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/85/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/43/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,88 pulg. (7/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/83/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,88 pulg. (7/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A907/83/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9013/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9013/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/43/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9011/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9011/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/41/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/41/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/21/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/21/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/45/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/45/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/25/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/25/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/45/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/45/83/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/23/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/23/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/43/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/43/43/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9023/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9023/43/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/413/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.75 pulg. (1-3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-3/413/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90213/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10-Duro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90213/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.31 in (5/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/16#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/8#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.31 in (5/16 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.38 in (3/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/8#61/16

Cargando…

 

Información básica

A Arandelas Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico