(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques: uretano, escariado, totalmente configurable, medidas en pulgadas

Parachoques: uretano, escariado, totalmente configurable, medidas en pulgadas

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH

Parachoques de uretano - Dimensión configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Parachoques de uretano - Dimensión configurable (PULGADA): imagen relacionada

Parachoques de uretano - Dimensión configurable (PULGADA): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AZFH-D[0.31-2/0.01]-V[0.12-1.6/0.01]-H[0.12-5.94/0.01]-G[0.12-1.8/0.01]-L[0.24-6/0.01]
U-AZFL-D[0.31-2/0.01]-V[0.12-1.6/0.01]-H[0.12-5.94/0.01]-G[0.12-1.8/0.01]-L[0.24-6/0.01]
U-AZFM-D[0.31-2/0.01]-V[0.12-1.6/0.01]-H[0.12-5.94/0.01]-G[0.12-1.8/0.01]-L[0.24-6/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Diámetro Interior # 1 [V]
(pulgada)
Diámetro Interior # 2 [G]
(pulgada)
Longitud # 1 [Profundidad del diámetro V]
(pulgada)
OD [D]
(pulgada)
Longitud total [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A900.12 ~ 1.60.12 ~ 1.80.12 ~ 5.940.31 ~ 20.24 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A500.12 ~ 1.60.12 ~ 1.80.12 ~ 5.940.31 ~ 20.24 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A700.12 ~ 1.60.12 ~ 1.80.12 ~ 5.940.31 ~ 20.24 ~ 6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Urethane Bumpers - Counterbored, Configurable Dimension (INCH):Related Image
 

Información básica

A Parachoques

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico