(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques: uretano, escariado, longitud configurable, medidas en pulgadas

Parachoques: uretano, escariado, longitud configurable, medidas en pulgadas

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH

Parachoques de uretano - Contrapesadas, configurables (PULGADAS): Imagen relacionada

Especificaciones

Urethane Bumpers - Counterbored, Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AZXH0.63-L[0.6-3/0.01]-T[5,​8]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXH0.75-L[0.6-3/0.01]-T[8,​10]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXH1.00-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXH1.25-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXH1.50-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
U-AZXH2.00-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
U-AZXL0.63-L[0.6-3/0.01]-T[5,​8]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXL0.75-L[0.6-3/0.01]-T[8,​10]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXL1.00-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXL1.25-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXL1.50-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
U-AZXL2.00-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
U-AZXM0.63-L[0.6-3/0.01]-T[5,​8]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXM0.75-L[0.6-3/0.01]-T[8,​10]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXM1.00-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXM1.25-L[0.6-3/0.01]-T[0.25,​0.31]-H[0.19-2.94/0.01]
U-AZXM1.50-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
U-AZXM2.00-L[1-6/0.01]-T[0.38,​0.5]-H[0.19-5.94/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(pulgada)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Tamaño de tornillo aplicable [T]
(pulgada)
Profundidad [h]
(pulgada)
Longitud total [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/85 ~ 80.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/48 ~ 100.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9010.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/40.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901-1/20.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Duro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9020.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/85 ~ 80.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/48 ~ 100.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5010.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501-1/40.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501-1/20.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5020.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A705/85 ~ 80.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703/48 ~ 100.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7010.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701-1/40.25 ~ 0.310.19 ~ 2.940.6 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701-1/20.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)2.00 pulgadas (2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7020.38 ~ 0.50.19 ~ 5.941 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Parachoques

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico