(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores con hombro - (U-CLJ) de resina, longitud configurable, (Pulgadas).

Espaciadores con hombro - (U-CLJ) de resina, longitud configurable, (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

Los comúnmente utilizados como espaciadores están disponibles en poliacetal y fenólico (baquelita). El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción.

  • INCH

Collares de resina - Bridados - Estándar V (ID), D (OD) y L (longitud) configurable en 0.001

Especificaciones

Resin Collars - Flanged - Standard V(I.D), D(O.D) and configurable L(Length) in 0.001
Resin Collars - Flanged - Standard V(I.D), D(O.D) and configurable L(Length) in 0.001

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CLJHB0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-1/0.001]
U-CLJHB0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-CLJHB0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-CLJHB0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-CLJHB0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-CLJHB0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-CLJHB0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHB0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHB0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHB1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHJ0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-1/0.001]
U-CLJHJ0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-CLJHJ0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-CLJHJ0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-CLJHJ0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-CLJHJ0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-CLJHJ0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHJ0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHJ0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHJ1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHN0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-1/0.001]
U-CLJHN0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-CLJHN0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-CLJHN0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-CLJHN0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-CLJHN0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-CLJHN0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHN0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHN0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-CLJHN1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Material detallado
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 (#6)0.375 ~ 1BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 (#8)0.375 ~ 1.25BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 (#10)0.375 ~ 1.5BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 (#6)0.375 ~ 1PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 (#8)0.375 ~ 1.25PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 (#10)0.375 ~ 1.5PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 (#6)0.375 ~ 1BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 (#8)0.375 ~ 1.25BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 (#10)0.375 ~ 1.5BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4BaquelitaPaño fenólico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Resin Collars - Flanged - Standard V(I.D), D(O.D) and configurable L(Length) in 0.001
 

Información básica

A Con hombro Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado