(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores rectos - (U-FC) de resina, dimensiones configurables, (Pulgadas).

Espaciadores rectos - (U-FC) de resina, dimensiones configurables, (Pulgadas).

Los comúnmente utilizados como espaciadores están disponibles en poliacetal y fenólico (baquelita). El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción.

  • INCH

Collares de resina - Configurable V (ID) en 0.001

Especificaciones

Resin Collars - Configurable V(I.D) in 0.001
Resin Collars - Configurable V(I.D) in 0.001

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FCLJB-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJB-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJJ-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJJ-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJN-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJN-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-L[0.38-4/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Material detallado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4BaquelitaPaño fenólico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Estándar Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado