(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de resina - (U-FW) Dimensiones configurables, (Pulgadas).

Arandelas de resina - (U-FW) Dimensiones configurables, (Pulgadas).

Los comúnmente utilizados como espaciadores están disponibles en poliacetal y fenólico (baquelita). El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción.

  • INCH

Arandelas de resina: configurable V (ID), T (espesor) en 0.001

Especificaciones

Resin Washers - Configurable V(I.D), T(Thickness) in 0.001
Resin Washers - Configurable V(I.D), T(Thickness) in 0.001

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FWSJB-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
U-FWSJB-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
U-FWSJJ-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
U-FWSJJ-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
U-FWSJN-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
U-FWSJN-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.81-2/0.01]-T[0.094-0.5/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Material detallado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.094 ~ 0.5BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.094 ~ 0.5BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.094 ~ 0.5PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.094 ~ 0.5PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20 ~ 0.1090.094 ~ 0.5BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.81 ~ 20.125 ~ 1.8750.094 ~ 0.5BaquelitaPaño fenólico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Resin Washers - Configurable V(I.D), T(Thickness) in 0.001
 

Información básica

A Estándar Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado