(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de resina - (U-WS) Dimensiones estándar, (Pulgadas).

Arandelas de resina - (U-WS) Dimensiones estándar, (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

Los comúnmente utilizados como espaciadores están disponibles en poliacetal y fenólico (baquelita). El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción.

  • INCH

Arandelas de resina - Dimensiones estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Resin Washers - Standard Dimensions (INCH):Related Image
Resin Washers - Standard Dimensions (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-WSJB0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-T0.078
U-WSJB0.14-D[0.31,​0.38,​0.44]-T0.078
U-WSJB0.16-D[0.38,​0.44,​0.5]-T[0.078,​0.125]
U-WSJB0.19-D[0.44,​0.5,​0.63]-T[0.078,​0.094,​0.125]
U-WSJB0.25-D[0.5,​0.63,​0.75]-T[0.078,​0.125,​0.188]
U-WSJB0.31-D[0.63,​0.75,​0.88]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJB0.38-D[0.75,​0.88,​1,​1.25]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJB0.50-D[0.88,​1,​1.25,​1.5]-T[0.125,​0.188]
U-WSJB0.63-D[1.25,​1.5,​1.75]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJB0.75-D[1.5,​1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJB1.00-D[1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJJ0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-T0.078
U-WSJJ0.14-D[0.31,​0.38,​0.44]-T0.078
U-WSJJ0.16-D[0.38,​0.44,​0.5]-T[0.078,​0.125]
U-WSJJ0.19-D[0.44,​0.5,​0.63]-T[0.078,​0.094,​0.125]
U-WSJJ0.25-D[0.5,​0.63,​0.75]-T[0.078,​0.125,​0.188]
U-WSJJ0.31-D[0.63,​0.75,​0.88]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJJ0.38-D[0.75,​0.88,​1,​1.25]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJJ0.50-D[0.88,​1,​1.25,​1.5]-T[0.125,​0.188]
U-WSJJ0.63-D[1.25,​1.5,​1.75]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJJ0.75-D[1.5,​1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJJ1.00-D[1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJN0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-T0.078
U-WSJN0.14-D[0.31,​0.38,​0.44]-T0.078
U-WSJN0.16-D[0.38,​0.44,​0.5]-T[0.078,​0.125]
U-WSJN0.19-D[0.44,​0.5,​0.63]-T[0.078,​0.094,​0.125]
U-WSJN0.25-D[0.5,​0.63,​0.75]-T[0.078,​0.125,​0.188]
U-WSJN0.31-D[0.63,​0.75,​0.88]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJN0.38-D[0.75,​0.88,​1,​1.25]-T[0.094,​0.125,​0.188]
U-WSJN0.50-D[0.88,​1,​1.25,​1.5]-T[0.125,​0.188]
U-WSJN0.63-D[1.25,​1.5,​1.75]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJN0.75-D[1.5,​1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
U-WSJN1.00-D[1.75,​2]-T[0.125,​0.188,​0.375]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Material detallado
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 (#4)0.078BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.440.14 (#6)0.078BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.50.16 (#8)0.078 ~ 0.125BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 0.630.19 (#10)0.078 ~ 0.125BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.078 ~ 0.188BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 0.880.31 in (5/16 ")0.094 ~ 0.188BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.094 ~ 0.188BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 1.50.50 in (1/2 ")0.125 ~ 0.188BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 1.750.63 in (5/8 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.5 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.75 ~ 21.00 in (1 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaCartón Fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 (#4)0.078PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.440.14 (#6)0.078PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.50.16 (#8)0.078 ~ 0.125PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 0.630.19 (#10)0.078 ~ 0.125PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.078 ~ 0.188PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 0.880.31 in (5/16 ")0.094 ~ 0.188PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.094 ~ 0.188PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 1.50.50 in (1/2 ")0.125 ~ 0.188PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 1.750.63 in (5/8 ")0.125 ~ 0.375PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.5 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.125 ~ 0.375PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.75 ~ 21.00 in (1 ")0.125 ~ 0.375PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 (#4)0.078BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.31 ~ 0.440.14 (#6)0.078BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.38 ~ 0.50.16 (#8)0.078 ~ 0.125BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.44 ~ 0.630.19 (#10)0.078 ~ 0.125BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.5 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.078 ~ 0.188BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.63 ~ 0.880.31 in (5/16 ")0.094 ~ 0.188BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.75 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.094 ~ 0.188BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.88 ~ 1.50.50 in (1/2 ")0.125 ~ 0.188BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.25 ~ 1.750.63 in (5/8 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.5 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaPaño fenólico
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.75 ~ 21.00 in (1 ")0.125 ~ 0.375BaquelitaPaño fenólico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Resin Washers - Standard Dimensions (INCH):Related Image
 

Información básica

A Estándar Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado