(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores - De precisión, configurables, (Pulgadas).

Espaciadores - De precisión, configurables, (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable

  • INCH

Collares de precisión: configurables (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Precision Collars - Configurable (INCH):Related ImagePrecision Collars - Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FABSC-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FABSC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FACS-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FACS-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FAMSC-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FAMSC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FAS-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FAS-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FASC-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FASC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FPASC-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FPASC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FSASCH-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
U-FSASCH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Acabado superficial Dureza
(HRC)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 200.375 ~ 4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 20.078 ~ 1.8750.375 ~ 4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno45 a 50 HRC

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable