(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores - Rectos, con longitud configurable, (Pulgadas).

Espaciadores - Rectos, con longitud configurable, (Pulgadas).

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión seleccionable

  • INCH

Collares - Estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Collars - Standard (INCH):Related Image
Collars - Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-NCLA0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLA0.13-D[0.25,​0.31,​0.38,​0.44]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLA0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-0.75/0.001]
U-NCLA0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-NCLA0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-NCLA0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-NCLA0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-NCLA0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-NCLA0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLA0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLA0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLA1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLB0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLB0.13-D[0.25,​0.31,​0.38,​0.44]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLB0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-0.75/0.001]
U-NCLB0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-NCLB0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-NCLB0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-NCLB0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-NCLB0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-NCLB0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLB0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLB0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLB1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLBH0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLBH0.13-D[0.25,​0.31,​0.38,​0.44]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLBH0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-0.75/0.001]
U-NCLBH0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-NCLBH0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-NCLBH0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-NCLBH0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-NCLBH0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-NCLBH0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLBH0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLBH0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLBH1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLC0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLC0.13-D[0.25,​0.31,​0.38,​0.44]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLC0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-0.75/0.001]
U-NCLC0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-NCLC0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-NCLC0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-NCLC0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-NCLC0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-NCLC0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLC0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLC0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLC1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLCH0.11-D[0.25,​0.31,​0.38]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLCH0.13-D[0.25,​0.31,​0.38,​0.44]-L[0.375-0.625/0.001]
U-NCLCH0.14-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5]-L[0.375-0.75/0.001]
U-NCLCH0.16-D[0.31,​0.38,​0.44,​0.5,​0.63]-L[0.375-1.25/0.001]
U-NCLCH0.19-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-1.5/0.001]
U-NCLCH0.25-D[0.38,​0.44,​0.5,​0.63,​0.75]-L[0.375-2/0.001]
U-NCLCH0.31-D[0.44,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-L[0.375-2.5/0.001]
U-NCLCH0.38-D[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25]-L[0.375-3/0.001]
U-NCLCH0.50-D[0.63,​0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLCH0.63-D[0.75,​0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLCH0.75-D[0.88,​1,​1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
U-NCLCH1.00-D[1.25,​1.5,​1.75,​2]-L[0.375-4/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Acabado superficial Dureza
(HRC)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 in (# 4)0.375 ~ 0.625[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 ~ 0.440.13 in (# 5)0.375 ~ 0.625[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 in (# 6)0.375 ~ 0.75[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 in (# 8)0.375 ~ 1.25[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 pulgadas (# 10)0.375 ~ 1.5[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4[Aluminio] Aleación de aluminio 6061-T6Alumita (blanca)No provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 in (# 4)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.440.13 in (# 5)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 in (# 6)0.375 ~ 0.75[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 in (# 8)0.375 ~ 1.25[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 pulgadas (# 10)0.375 ~ 1.5[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 in (# 4)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.440.13 in (# 5)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 in (# 6)0.375 ~ 0.75[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 in (# 8)0.375 ~ 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 pulgadas (# 10)0.375 ~ 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 in (# 4)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.440.13 in (# 5)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 in (# 6)0.375 ~ 0.75[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 in (# 8)0.375 ~ 1.25[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 pulgadas (# 10)0.375 ~ 1.5[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.380.11 in (# 4)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.25 ~ 0.440.13 in (# 5)0.375 ~ 0.625[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.50.14 in (# 6)0.375 ~ 0.75[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.31 ~ 0.630.16 in (# 8)0.375 ~ 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.19 pulgadas (# 10)0.375 ~ 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.38 ~ 0.750.25 pulg. (1/4 ")0.375 ~ 2[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.44 ~ 10.31 in (5/16 ")0.375 ~ 2.5[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 ~ 1.250.38 in (3/8 ")0.375 ~ 3[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.63 ~ 1.750.50 in (1/2 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.75 ~ 20.63 in (5/8 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.88 ~ 20,75 pulg. (3/4 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.25 ~ 21.00 in (1 ")0.375 ~ 4[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRC

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable