(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de Metal - Dimensiones configurables, (Pulgadas).

Arandelas de Metal - Dimensiones configurables, (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable
· Exactitud: Grado estándar

  • INCH

Arandelas de metal configurables (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Metal Washers - Configurable (INCH):Related Image
Metal Washers - Configurable (INCH):Related Image

Modificaciones

Metal Washers - Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FWSBB-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSBB-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSA-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSA-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSAB-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSAB-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSB-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSB-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSBH-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSBH-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSC-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSC-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSCH-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSCH-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSM-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSM-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSMH-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSMH-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSS-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSS-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSSH-V0-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
U-FWSSSH-V[0.078-3.75/0.001]-D[0.19-4/0.01]-T[0.0465-0.5/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Acabado superficial Dureza
(HRC)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5Latón (C3604)NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5Latón (C3604)NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)No provistoAnodizado claro
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)No provistoAnodizado claro
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)No provistoAnodizado negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)No provistoAnodizado negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provistoPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provistoPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRCPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado45 a 50 HRCPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRCNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50 HRCNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provistoNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provistoNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50 HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50 HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 400.0465 ~ 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno45 a 50 HRCNo provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.19 ~ 40.078 ~ 3.750.0465 ~ 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno45 a 50 HRCNo provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Exactitud Grado estándar