(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de Metal - Dimensiones estándar. (Pulgadas).

Arandelas de Metal - Dimensiones estándar. (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión seleccionable
· Exactitud: Grado estándar

  • INCH

Arandelas de metal - Estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Metal Washers - Standard (INCH):Related Image
Metal Washers - Standard (INCH):Related Image

Modificaciones

Metal Washers - Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-WSSB0.11-D0.25-T0.063
U-WSSB0.11-D0.31-T0.063
U-WSSB0.11-D0.31-T0.078
U-WSSB0.11-D0.38-T0.063
U-WSSB0.11-D0.38-T0.078
U-WSSB0.14-D0.31-T0.063
U-WSSB0.14-D0.31-T0.078
U-WSSB0.14-D0.38-T0.063
U-WSSB0.14-D0.38-T0.078
U-WSSB0.14-D0.44-T0.063
U-WSSB0.14-D0.44-T0.078
U-WSSB0.16-D0.38-T0.063
U-WSSB0.16-D0.38-T0.078
U-WSSB0.16-D0.38-T0.125
U-WSSB0.16-D0.44-T0.063
U-WSSB0.16-D0.44-T0.078
U-WSSB0.16-D0.44-T0.125
U-WSSB0.16-D0.50-T0.063
U-WSSB0.16-D0.50-T0.078
U-WSSB0.16-D0.50-T0.125
U-WSSB0.19-D0.44-T0.078
U-WSSB0.19-D0.44-T0.094
U-WSSB0.19-D0.44-T0.125
U-WSSB0.19-D0.50-T0.078
U-WSSB0.19-D0.50-T0.094
U-WSSB0.19-D0.50-T0.125
U-WSSB0.19-D0.63-T0.078
U-WSSB0.19-D0.63-T0.094
U-WSSB0.19-D0.63-T0.125
U-WSSB0.25-D0.50-T0.078
U-WSSB0.25-D0.50-T0.125
U-WSSB0.25-D0.50-T0.188
U-WSSB0.25-D0.63-T0.078
U-WSSB0.25-D0.63-T0.125
U-WSSB0.25-D0.63-T0.188
U-WSSB0.25-D0.75-T0.078
U-WSSB0.25-D0.75-T0.125
U-WSSB0.25-D0.75-T0.188
U-WSSB0.31-D0.63-T0.094
U-WSSB0.31-D0.63-T0.125
U-WSSB0.31-D0.63-T0.188
U-WSSB0.31-D0.75-T0.094
U-WSSB0.31-D0.75-T0.125
U-WSSB0.31-D0.75-T0.188
U-WSSB0.31-D0.88-T0.094
U-WSSB0.31-D0.88-T0.125
U-WSSB0.31-D0.88-T0.188
U-WSSB0.38-D0.75-T0.094
U-WSSB0.38-D0.75-T0.125
U-WSSB0.38-D0.75-T0.188
U-WSSB0.38-D0.88-T0.094
U-WSSB0.38-D0.88-T0.125
U-WSSB0.38-D0.88-T0.188
U-WSSB0.38-D1.00-T0.094
U-WSSB0.38-D1.00-T0.125
U-WSSB0.38-D1.00-T0.188
U-WSSB0.38-D1.25-T0.125
U-WSSB0.38-D1.25-T0.188
U-WSSB0.50-D0.88-T0.125
U-WSSB0.50-D0.88-T0.188
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Acabado superficial Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/4"0.11 in (# 4)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/16"0.11 in (# 4)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/16"0.11 in (# 4)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.11 in (# 4)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.11 in (# 4)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/16"0.14 in (# 6)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/16"0.14 in (# 6)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.14 in (# 6)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.14 in (# 6)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.14 in (# 6)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.14 in (# 6)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.16 in (# 8)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.16 in (# 8)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8"0.16 in (# 8)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.16 in (# 8)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.16 in (# 8)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.16 in (# 8)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.16 in (# 8)0.063 in (1/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.16 in (# 8)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.16 in (# 8)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.19 pulgadas (# 10)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.19 pulgadas (# 10)0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/16"0.19 pulgadas (# 10)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.19 pulgadas (# 10)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.19 pulgadas (# 10)0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.19 pulgadas (# 10)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.19 pulgadas (# 10)0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.19 pulgadas (# 10)0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.19 pulgadas (# 10)0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.25 pulg. (1/4 ")0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.25 pulg. (1/4 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2"0.25 pulg. (1/4 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
100 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105/8"0.25 pulg. (1/4 ")0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.25 pulg. (1/4 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.25 pulg. (1/4 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.25 pulg. (1/4 ")0.078 in (5/64 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.25 pulg. (1/4 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.25 pulg. (1/4 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.31 in (5/16 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.31 in (5/16 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8"0.31 in (5/16 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.31 in (5/16 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.31 in (5/16 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.31 in (5/16 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.31 in (5/16 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.31 in (5/16 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.31 in (5/16 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.38 in (3/8 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.38 in (3/8 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4"0.38 in (3/8 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.38 in (3/8 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.38 in (3/8 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.38 in (3/8 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101"0.38 in (3/8 ")0.094 in (3/32 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101"0.38 in (3/8 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101"0.38 in (3/8 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/4"0.38 in (3/8 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/4"0.38 in (3/8 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.50 in (1/2 ")0.125 in (1/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107/8"0.50 in (1/2 ")0.188 in (3/16 ")[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoPavonado

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable Exactitud Grado estándar