(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas angulares: precisión, sin orificios, medidas en pulgadas

Placas angulares: precisión, sin orificios, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
· Mecanizado de agujeros: sin agujero
· Altura H (mm): Sin tipo de orificio

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-IKFBBNúmero de clase de hierro fundido 35(Óxido negro)-
U-AIKFBFundición de aluminio 319--

Especificaciones

Precision Angle Plates - Without Holes:Related Image
Precision Angle Plates - Without Holes:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AIKFB3
U-AIKFB4
U-AIKFB5
U-AIKFB6
U-AIKFB8
U-AIKFB10
U-AIKFB12
U-AIKFB14
U-AIKFB16
U-AIKFB18
U-IKFBB3
U-IKFBB4
U-IKFBB5
U-IKFBB6
U-IKFBB8
U-IKFBB10
U-IKFBB12
U-IKFBB14
U-IKFBB16
U-IKFBB18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Forma de superficie H Altura H
(pulgada)
Dimensión A
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno33
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno43
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno53
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno64
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno84
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno104
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno126
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno146
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno166
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNinguno186
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado33
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado43
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado53
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado64
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado84
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado104
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado126
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado146
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado166
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonado186

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fuerza Estándar (productos moldeados) Maquinado de orificios Sin agujero Altura H(mm) Sin tipo de orificio