(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas angulares: precisión, posiciones fijas de orificios, medidas en pulgadas

Placas angulares: precisión, posiciones fijas de orificios, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
· Mecanizado de agujeros: Orificio pasante y orificio para pasador
· Altura H (mm): Tipo de orificio pasante y de pasador

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-IKKBNúmero de clase de hierro fundido 35(Óxido negro)-
U-AIKKFundición de aluminio 319Crudo-

Especificaciones

Precision Angle Plates - With Pre-drilled Holes:Related Image
Precision Angle Plates - With Pre-drilled Holes:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AIKK3
U-AIKK4
U-AIKK5
U-AIKK6
U-AIKK8
U-AIKK10
U-AIKK12
U-AIKK14
U-AIKK16
U-AIKK18
U-IKKB3
U-IKKB4
U-IKKB5
U-IKKB6
U-IKKB8
U-IKKB10
U-IKKB12
U-IKKB14
U-IKKB16
U-IKKB18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Forma de superficie H Altura H
(mm)
Altura H
(pulgada)
Dimensión A
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Aluminio--33
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Aluminio--43
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Aluminio--53
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro64
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro84
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro104
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro126
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro146
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro166
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

AluminioNingunoTipo de orificio pasante y taladro186
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro33
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro43
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro53
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro64
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro84
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro104
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro126
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro146
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro166
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Hierro fundidoPavonadoTipo de orificio pasante y taladro186

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Angle Plates - With Pre-drilled Holes:Related Image
 

Información básica

Fuerza Estándar (productos moldeados) Maquinado de orificios Agujero pasante y agujero de espiga