(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Refuerzos: orificios pasantes, posiciones fijas de orificios, medidas en pulgadas

Refuerzos: orificios pasantes, posiciones fijas de orificios, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Forma: En forma de L
· Forma del agujero: A través del orificio

  • INCH

·Materiales

Tipo Material   Tratamiento de superficies   Dureza
U-RBDBAcero 1018(Óxido negro)-
U-RBDMAcero 1018Niquelado electrolítico-
U-RBDWAleación de aluminio 5052-H112Anodizado claro-

Refuerzos - Montaje de agujero pasante (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Gussets - Through Hole Mounting (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-RBDB1.25-B1.25
U-RBDB1.25-B2.00
U-RBDB1.25-B3.00
U-RBDB2.00-B2.00
U-RBDB2.00-B3.00
U-RBDB3.00-B3.00
U-RBDB3.00-B4.00
U-RBDM1.25-B1.25
U-RBDM1.25-B2.00
U-RBDM1.25-B3.00
U-RBDM2.00-B2.00
U-RBDM2.00-B3.00
U-RBDM3.00-B3.00
U-RBDM3.00-B4.00
U-RBDW1.25-B1.25
U-RBDW1.25-B2.00
U-RBDW1.25-B3.00
U-RBDW2.00-B2.00
U-RBDW2.00-B3.00
U-RBDW3.00-B3.00
U-RBDW3.00-B4.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(pulgada)
Altura B
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1-1/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1-1/42
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1-1/43
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro22
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro23
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro33
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro34
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico1-1/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico1-1/42
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico1-1/43
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico22
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico23
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico33
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico34
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro1-1/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro1-1/42
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro1-1/43
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro22
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro23
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro33
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10AluminioAnodizado claro34

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Gussets - Through Hole Mounting (INCH):Related Image
 

Información básica

A En forma de L Forma del agujero A través del orificio