(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - roscado vertical, pulgadas

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - roscado vertical, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con orificios roscados verticales
· Forma del poste: Redondo
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH

Abrazaderas de puntal: pasantes, estándar (PULGADAS): imagen relacionada
Abrazaderas de puntal: pasantes, estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Strut Clamps - Through Tapped, Standard (INCH):Related Image
Strut Clamps - Through Tapped, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AMW0.38
U-AMW0.50
U-AMW0.63
U-AMW0.75
U-AMW1.00
U-AWN0.38
U-AWN0.50
U-AWN0.63
U-AWN0.75
U-AWN1.00
U-AWNU0.38
U-AWNU0.50
U-AWNU0.63
U-AWNU0.75
U-AWNU1.00
U-KMN0.38
U-KMN0.50
U-KMN0.63
U-KMN0.75
U-KMN1.00
U-MMN0.38
U-MMN0.50
U-MMN0.63
U-MMN0.75
U-MMN1.00
U-SMN0.38
U-SMN0.50
U-SMN0.63
U-SMN0.75
U-SMN1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Strut Clamps - Through Tapped, Standard (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados Forma del poste Redondo Tipo de dirección de apriete Estándar