(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - con rosca lateral, 2 piezas, pulgadas

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - con rosca lateral, 2 piezas, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Forma del poste: Redondo
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH

Abrazaderas de puntal - Split, Blind Tapped (INCH): imagen relacionada
Abrazaderas de puntal - Split, Blind Tapped (INCH): imagen relacionada

Especificaciones

Strut Clamps - Split, Blind Tapped (INCH):Related Image
Strut Clamps - Split, Blind Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ARPP0.38
U-ARPP0.50
U-ARPP0.63
U-ARPP0.75
U-ARPP1.00
U-KRPP0.38
U-KRPP0.50
U-KRPP0.63
U-KRPP0.75
U-KRPP1.00
U-MRPP0.38
U-MRPP0.50
U-MRPP0.63
U-MRPP0.75
U-MRPP1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Redondo Tipo de dirección de apriete Estándar