(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - roscado vertical, 2 piezas, pulgadas

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - roscado vertical, 2 piezas, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con orificios roscados verticales
· Forma del poste: Redondo
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH

·Materiales

Tipo Material   Tratamiento de superficies   Dureza
U-KRTPAcero 1018(Óxido negro) -
U-ARTP6061-T6 aluminioAnodizado negro -
U-MRTPAcero 1018Niquelado electrolítico -

Abrazaderas de puntal: divididas, pasadas (PULGADAS): imagen relacionada
Abrazaderas de puntal: divididas, pasadas (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Strut Clamps - Split, Through Tapped (INCH):Related Image
Strut Clamps - Split, Through Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ARTP0.38
U-ARTP0.50
U-ARTP0.63
U-ARTP0.75
U-ARTP1.00
U-KRTP0.38
U-KRTP0.50
U-KRTP0.63
U-KRTP0.75
U-KRTP1.00
U-MRTP0.38
U-MRTP0.50
U-MRTP0.63
U-MRTP0.75
U-MRTP1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Strut Clamps - Split, Through Tapped (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados Forma del poste Redondo Tipo de dirección de apriete Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm