(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para Postes - Brida cuadrada, montaje lateral, (Pulgadas).

Soporte para Postes - Brida cuadrada, montaje lateral, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Material del soporte: Acero al carbón 1018
· Método de fijación de postes: Abrazadera dividida

  • INCH


Soportes de sujeción (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Clamping Brackets (INCH):Related Image
Clamping Brackets (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CLTB0.63
U-CLTB0.75
U-CLTB1.00
U-CLTM0.63
U-CLTM0.75
U-CLTM1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste D
(pulgada)
Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

5/8[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

3/4[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

5/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

3/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de sujeción (PULGADAS): imagen relacionada

 

Información básica

Material de soporte Acero al carbón 1018 Método de fijación posterior Abrazadera dividida Tratamiento de superficie posterior No provisto
Forma de orificio de montaje A través del orificio