(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Para soportes de dispositivos, longitud configurable, hueco o sólido, (Pulgadas).

Postes Circulares - Para soportes de dispositivos, longitud configurable, hueco o sólido, (Pulgadas).

Los postes circulares (separadores) circulares en pulgadas están disponibles en equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial. El diámetro del hilo es seleccionable.
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 2,00 - 18,00.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH

 

Struts para soportes de dispositivos: imagen relacionada

Especificaciones

Struts for Device Stands:Related Image
Struts for Device Stands:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MSTAM0.38-L[2-10/0.25]
U-MSTAM0.50-L[2-12/0.25]
U-MSTAM0.63-L[3-14/0.25]
U-MSTAM0.75-L[3-16/0.25]
U-MSTAM1.00-L[3-18/0.25]
U-MSTNM0.38-L[2-10/0.25]
U-MSTNM0.50-L[2-12/0.25]
U-MSTNM0.63-L[3-14/0.25]
U-MSTNM0.75-L[3-16/0.25]
U-MSTNM1.00-L[3-18/0.25]
U-SMSTAM0.38-L[2-10/0.25]
U-SMSTAM0.50-L[2-12/0.25]
U-SMSTAM0.63-L[3-14/0.25]
U-SMSTAM0.75-L[3-16/0.25]
U-SMSTAM1.00-L[3-18/0.25]
U-STAA0.38-L[2-10/0.25]
U-STAA0.50-L[2-12/0.25]
U-STAA0.63-L[3-14/0.25]
U-STAA0.75-L[3-16/0.25]
U-STAA1.00-L[3-18/0.25]
U-STNA0.38-L[2-10/0.25]
U-STNA0.50-L[2-12/0.25]
U-STNA0.63-L[3-14/0.25]
U-STNA0.75-L[3-16/0.25]
U-STNA1.00-L[3-18/0.25]
U-STNUG0.38-L[2-10/0.25]
U-STNUG0.50-L[2-12/0.25]
U-STNUG0.63-L[3-14/0.25]
U-STNUG0.75-L[3-16/0.25]
U-STNUG1.00-L[3-18/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies ALongitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoHueco2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoHueco2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoHueco3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoHueco3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

-1.00 pulgadas (1 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoHueco3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoSólido2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoSólido2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoSólido3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoSólido3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

-1.00 pulgadas (1 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045Niquelado sin electrolíticoSólido3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoHueco2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoHueco2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoHueco3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoHueco3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

-1.00 pulgadas (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoHueco3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoHueco2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoHueco2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoHueco3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoHueco3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

-1.00 pulgadas (1 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoHueco3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoSólido2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoSólido2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoSólido3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoSólido3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No provistoSólido3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.38 pulgadas (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoSólido2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.50 pulgadas (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoSólido2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.63 pulgadas (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoSólido3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0,75 pulgadas (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoSólido3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

-1.00 pulgadas (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoSólido3 ~ 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma circular