(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Dispositivos - Conjunto de base redonda y eje, tipo compacto, (Pulgadas).

Soportes para Dispositivos - Conjunto de base redonda y eje, tipo compacto, (Pulgadas).

· Separar/establecer elemento: Juego
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Accesorio de fijación de postes: Tornillo de cabeza hexagonal
· Material del soporte: Acero al carbono 1045
· Tratamiento superficial del bracket: Niquelado sin electrolítico

  • INCH

Soportes para dispositivos - Soportes compactos (PULGADAS): imagen relacionada

Soportes para dispositivos - Soportes compactos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Device Stands - Compact Brackets (INCH):Related Image

Soportes para dispositivos - Soportes compactos (PULGADAS): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FSTAMA0.38-L[2-10/0.25]
U-FSTAMA0.50-L[2-12/0.25]
U-FSTAMA0.63-L[3-14/0.25]
U-FSTAMA0.75-L[3-16/0.25]
U-FSTAMA1.00-L[3-18/0.25]
U-FSTNMA0.38-L[2-10/0.25]
U-FSTNMA0.50-L[2-12/0.25]
U-FSTNMA0.63-L[3-14/0.25]
U-FSTNMA0.75-L[3-16/0.25]
U-FSTNMA1.00-L[3-18/0.25]
U-MFSTA0.38-L[2-10/0.25]
U-MFSTA0.50-L[2-12/0.25]
U-MFSTA0.63-L[3-14/0.25]
U-MFSTA0.75-L[3-16/0.25]
U-MFSTA1.00-L[3-18/0.25]
U-MFSTB0.38-L[2-10/0.25]
U-MFSTB0.50-L[2-12/0.25]
U-MFSTB0.63-L[3-14/0.25]
U-MFSTB0.75-L[3-16/0.25]
U-MFSTB1.00-L[3-18/0.25]
U-MFSTN0.38-L[2-10/0.25]
U-MFSTN0.50-L[2-12/0.25]
U-MFSTN0.63-L[3-14/0.25]
U-MFSTN0.75-L[3-16/0.25]
U-MFSTN1.00-L[3-18/0.25]
U-MSFSTN0.38-L[2-10/0.25]
U-MSFSTN0.50-L[2-12/0.25]
U-MSFSTN0.63-L[3-14/0.25]
U-MSFSTN0.75-L[3-16/0.25]
U-MSFSTN1.00-L[3-18/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de mensaje Diámetro del agujero del poste D
(pulgada)
Publicar material Tratamiento de superficie posterior Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 18

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Forma del poste Redondo Material de soporte Acero al carbón 1045
Tratamiento de superficie de soporte Niquelado sin electrolítico Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje A través del orificio
Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor