(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Dispositivos - Conjunto de base redonda y eje, (Pulgadas).

Soportes para Dispositivos - Conjunto de base redonda y eje, (Pulgadas).

· Separar/establecer elemento: Juego
· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Accesorio de fijación de postes: Tornillo de cabeza hexagonal
· Material del soporte: Clase de hierro fundido número 35.
· Tratamiento superficial del bracket: (Óxido negro)

  • INCH

Soportes para dispositivos - Soportes redondos (PULGADAS): imagen relacionada

Soportes para dispositivos - Soportes redondos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Device Stands - Round Brackets (INCH):Related Image

Soportes para dispositivos - Soportes redondos (PULGADAS): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CSTAA0.38-L[2-10/0.25]
U-CSTAA0.50-L[2-12/0.25]
U-CSTAA0.63-L[3-14/0.25]
U-CSTAA0.75-L[3-16/0.25]
U-CSTAA1.00-L[3-18/0.25]
U-CSTNA0.38-L[2-10/0.25]
U-CSTNA0.50-L[2-12/0.25]
U-CSTNA0.63-L[3-14/0.25]
U-CSTNA0.75-L[3-16/0.25]
U-CSTNA1.00-L[3-18/0.25]
U-MCSTA0.38-L[2-10/0.25]
U-MCSTA0.50-L[2-12/0.25]
U-MCSTA0.63-L[3-14/0.25]
U-MCSTA0.75-L[3-16/0.25]
U-MCSTA1.00-L[3-18/0.25]
U-MCSTN0.38-L[2-10/0.25]
U-MCSTN0.50-L[2-12/0.25]
U-MCSTN0.63-L[3-14/0.25]
U-MCSTN0.75-L[3-16/0.25]
U-MCSTN1.00-L[3-18/0.25]
U-SCSTA0.38-L[2-10/0.25]
U-SCSTA0.50-L[2-12/0.25]
U-SCSTA0.63-L[3-14/0.25]
U-SCSTA0.75-L[3-16/0.25]
U-SCSTA1.00-L[3-18/0.25]
U-SCSTN0.38-L[2-10/0.25]
U-SCSTN0.50-L[2-12/0.25]
U-SCSTN0.63-L[3-14/0.25]
U-SCSTN0.75-L[3-16/0.25]
U-SCSTN1.00-L[3-18/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de mensaje Diámetro del agujero del poste D
(pulgada)
Publicar material Tratamiento de superficie posterior Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero al carbono 1045 o equivalenteNo provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolítico3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/8Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1/2Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos5/8Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos3/4Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tubos1Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/8Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1/2Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido5/8Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido3/4Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sólido1Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 18

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Device Stands - Round Brackets (INCH):Related Image
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Forma del poste Redondo Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Tratamiento de superficie de soporte Pavonado Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado
Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor