(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Extremo con rosca macho, extremo rosca hembra, (Pulgadas).

Postes Circulares - Extremo con rosca macho, extremo rosca hembra, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Los postes circulares macho-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75
[Rango de longitud] 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 6,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH

Postes circulares: extremo roscado / extremo roscado, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Postes circulares: extremo roscado / extremo roscado, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Circular Posts - Tapped End/Threaded End, Standard (INCH):Related Image

Postes circulares: extremo roscado / extremo roscado, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Circular Posts - Tapped End/Threaded End, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ETKGR0.38-L1.00
U-ETKGR0.38-L1.50
U-ETKGR0.38-L2.00
U-ETKGR0.38-L2.50
U-ETKGR0.38-L3.00
U-ETKGR0.38-L4.00
U-ETKGR0.50-L1.50
U-ETKGR0.50-L2.00
U-ETKGR0.50-L2.50
U-ETKGR0.50-L3.00
U-ETKGR0.50-L3.50
U-ETKGR0.50-L4.00
U-ETKGR0.63-L2.00
U-ETKGR0.63-L2.50
U-ETKGR0.63-L3.00
U-ETKGR0.63-L3.50
U-ETKGR0.63-L4.00
U-ETKGR0.63-L5.00
U-ETKGR0.75-L2.50
U-ETKGR0.75-L3.00
U-ETKGR0.75-L3.50
U-ETKGR0.75-L4.00
U-ETKGR0.75-L5.00
U-ETKGR0.75-L6.00
U-PETGR0.38-L1.00
U-PETGR0.38-L1.50
U-PETGR0.38-L2.00
U-PETGR0.38-L2.50
U-PETGR0.38-L3.00
U-PETGR0.38-L4.00
U-PETGR0.50-L1.50
U-PETGR0.50-L2.00
U-PETGR0.50-L2.50
U-PETGR0.50-L3.00
U-PETGR0.50-L3.50
U-PETGR0.50-L4.00
U-PETGR0.63-L2.00
U-PETGR0.63-L2.50
U-PETGR0.63-L3.00
U-PETGR0.63-L3.50
U-PETGR0.63-L4.00
U-PETGR0.63-L5.00
U-PETGR0.75-L2.50
U-PETGR0.75-L3.00
U-PETGR0.75-L3.50
U-PETGR0.75-L4.00
U-PETGR0.75-L5.00
U-PETGR0.75-L6.00
U-SETGR0.38-L1.00
U-SETGR0.38-L1.50
U-SETGR0.38-L2.00
U-SETGR0.38-L2.50
U-SETGR0.38-L3.00
U-SETGR0.38-L4.00
U-SETGR0.50-L1.50
U-SETGR0.50-L2.00
U-SETGR0.50-L2.50
U-SETGR0.50-L3.00
U-SETGR0.50-L3.50
U-SETGR0.50-L4.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")1-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")5[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")5[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")6[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")1-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")5[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")2-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")3[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")3-1/2[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")4[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")5[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")6[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1-1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")2-1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")3[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")1-1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")2-1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")3-1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
A Sólido