(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Ambos extremos roscados, (Pulgadas). (Números de pieza)

Postes Circulares - Ambos extremos roscados, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Los postes circulares hembra-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75
[Rango de longitud] 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 6,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH


Postes circulares: ambos extremos roscados, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Postes circulares: ambos extremos roscados, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Circular Posts - Both Ends Tapped, Standard (INCH):Related Image

Postes circulares: ambos extremos roscados, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Circular Posts - Both Ends Tapped, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Circular Posts - Both Ends Tapped, Standard (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Grifos Extremo (derecho) Grifos
A Sólido