(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Postes Hexagonales - Un extremo roscado externo, un extremo roscado interno, longitud configurable, (Pulgadas).

Postes Hexagonales - Un extremo roscado externo, un extremo roscado interno, longitud configurable, (Pulgadas).

Los postes hexagonales macho-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 1,00 - 24,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH


Postes hexagonales: extremo roscado / extremo roscado, longitud configurable (PULGADA): imagen relacionada

Postes hexagonales: extremo roscado / extremo roscado, longitud configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Hexagonal Posts - Tapped End/Threaded End, Configurable Length (INCH):Related Image

Postes hexagonales: extremo roscado / extremo roscado, longitud configurable (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Hexagonal Posts - Tapped End/Threaded End, Configurable Length (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LSBWF0.38-L[0.75-14/0.01]
U-LSBWF0.50-L[1-16/0.01]
U-LSBWF0.63-L[1.5-20/0.01]
U-LSBWF0.75-L[2-20/0.01]
U-LSBWF1.00-L[2.5-24/0.01]
U-PLSBWF0.38-L[0.75-14/0.01]
U-PLSBWF0.50-L[1-16/0.01]
U-PLSBWF0.63-L[1.5-20/0.01]
U-PLSBWF0.75-L[2-20/0.01]
U-PLSBWF1.00-L[2.5-24/0.01]
U-SLSBWF0.38-L[0.75-14/0.01]
U-SLSBWF0.50-L[1-16/0.01]
U-SLSBWF0.63-L[1.5-20/0.01]
U-SLSBWF0.75-L[2-20/0.01]
U-SLSBWF1.00-L[2.5-24/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro0.75 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro1 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro1.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro2.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico0.75 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico1 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico2.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto0.75 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2.5 ~ 24

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Hexagonal Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
A Sólido