(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Postes Hexagonales - Ambos extremos roscados, longitud configurable, hilo seleccionable, (Pulgadas).

Postes Hexagonales - Ambos extremos roscados, longitud configurable, hilo seleccionable, (Pulgadas).

Los postes hexagonales hembra-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial . El diámetro del hilo es seleccionable.
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 1,00 - 24,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo Material   Tratamiento de superficies   Dureza
U-LSBFAcero 1018(Óxido negro)  -
U-PLSBFAcero 1018Niquelado electrolítico  -
U-SLSBFAcero inoxidable 304              -  -


Postes hexagonales: ambos extremos roscados, longitud configurable, hilo seleccionable (PULGADA): imagen relacionada

Postes hexagonales: ambos extremos roscados, longitud configurable, hilo seleccionable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Hexagonal Posts - Both Ends Tapped, Configurable Length, Selectable Thread (INCH):Related Image

Postes hexagonales: ambos extremos roscados, longitud configurable, hilo seleccionable (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Hexagonal Posts - Both Ends Tapped, Configurable Length, Selectable Thread (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LSBF0.38-L[1-14/0.01]-T[0.25,​8,​10]-U[0.25,​8,​10]
U-LSBF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-LSBF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​10]
U-LSBF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]
U-LSBF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PLSBF0.38-L[1-14/0.01]-T[0.25,​8,​10]-U[0.25,​8,​10]
U-PLSBF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-PLSBF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​10]
U-PLSBF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]
U-PLSBF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SLSBF0.38-L[1-16/0.01]-T[0.25,​8,​10]-U[0.25,​8,​10]
U-SLSBF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,​0.31,​8,​10]-U[0.25,​0.31,​8,​10]
U-SLSBF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​10]
U-SLSBF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38,​0.5,​10]
U-SLSBF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies Longitud [L]
(pulgada)
Hilo T Hilo U
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro1 ~ 140.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro1 ~ 160.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro1.5 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro2 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro2.5 ~ 240.31 ~ 0.630.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico1 ~ 140.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico1 ~ 160.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico2 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico2.5 ~ 240.31 ~ 0.630.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1 ~ 160.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.50 pulgadas (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1 ~ 160.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 pulgadas (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulgadas (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 200.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 pulgadas (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2.5 ~ 240.31 ~ 0.630.31 ~ 0.63

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Hexagonal Extremo (izquierdo) Grifos Extremo (derecho) Grifos
A Sólido