(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas traseras de unión flotante - dureza baja, medidas en pulgadas

Placas traseras de unión flotante - dureza baja, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placas de respaldo
· Escribe: Para tipos U-FJCF*

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BPFJAcero 1045(Óxido negro)28~33HRC
U-BPFJSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Backing Plates:Related Image

Placas de apoyo: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BPFJ0.38
U-BPFJ0.50
U-BPFJ0.63
U-BPFJ0.75
U-BPFJS0.38
U-BPFJS0.50
U-BPFJS0.63
U-BPFJS0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de llamada
(pulgada)
Material del cuerpo principal Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.75[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Backing Plates:Related Image
 

Información básica

Tipo Placa de apoyo Tipo Para los tipos U-FJCF *