(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas flotantes - baja dureza, juegos completos (PULGADA)

Juntas flotantes - baja dureza, juegos completos (PULGADA)
  • Descuento por volumen

· Tipo de titular: Montaje lateral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre juntas flotantes: baja dureza, juegos completos, medidas en pulgadas, consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-FJCFAcero 1045(Óxido negro)Conector de cilindro: 28 a 33HRC
U-FJCFSAcero inoxidable 304--
U-FJCFS-CAcero inoxidable 304--
U-FJCFS-HAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Floating Joints - Low Hardness, Complete Sets:Related Image

Juntas flotantes: baja dureza, juegos completos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FJCF0.38
U-FJCF0.50
U-FJCF0.63
U-FJCF0.75
U-FJCF-C0.38
U-FJCF-C0.50
U-FJCF-C0.63
U-FJCF-C0.75
U-FJCF-H0.38
U-FJCF-H0.50
U-FJCF-H0.63
U-FJCF-H0.75
U-FJCFS0.38
U-FJCFS0.50
U-FJCFS0.63
U-FJCFS0.75
U-FJCFS-C0.38
U-FJCFS-C0.50
U-FJCFS-C0.63
U-FJCFS-C0.75
U-FJCFS-H0.38
U-FJCFS-H0.50
U-FJCFS-H0.63
U-FJCFS-H0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rosca del conector T
(pulgada)
Detalle del conector del cilindro Tipo de titular Material del cuerpo principal Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Tipo de brida0.375 (3/8"-24)Juego-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Tipo de brida0.500 (1/2"-20)Juego-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Tipo de brida0.625 (5/8"-18)Juego-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Tipo de brida0.750 (3/4"-16)Juego-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.375 (3/8"-24)Solo conectorMontaje lateral[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.500 (1/2"-20)Solo conectorMontaje lateral[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.625 (5/8"-18)Solo conectorMontaje lateral[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.750 (3/4"-16)Solo conectorMontaje lateral[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.375 (3/8"-24)Solo cuerpo de titular-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.500 (1/2"-20)Solo cuerpo de titular-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.625 (5/8"-18)Solo cuerpo de titular-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.750 (3/4"-16)Solo cuerpo de titular-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Tipo de brida0.375 (3/8"-24)Juego-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Tipo de brida0.500 (1/2"-20)Juego-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Tipo de brida0.625 (5/8"-18)Juego-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.750 (3/4"-16)Juego-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.375 (3/8"-24)Solo conectorMontaje lateral[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.500 (1/2"-20)Solo conectorMontaje lateral[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.625 (5/8"-18)Solo conectorMontaje lateral[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Conector del cilindro0.750 (3/4"-16)Solo conectorMontaje lateral[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.375 (3/8"-24)Solo cuerpo de titular-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.500 (1/2"-20)Solo cuerpo de titular-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.625 (5/8"-18)Solo cuerpo de titular-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de brida0.750 (3/4"-16)Solo cuerpo de titular-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto