(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eslabones: un extremo sujetado, pulgadas

Eslabones: un extremo sujetado, pulgadas

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los eslabones (un extremo sujeto, pulgadas), consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CLKBCuerpo principal: acero 1045, hardware: acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-CLKMCuerpo principal: acero 1045, hardware: acero SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-CLKSCuerpo principal: acero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable 304 SHCS (1 pieza)--

Enlaces de abrazadera - Pulgadas, para cojinete de extremo de barra: Imagen relacionada

 

Especificaciones

Enlaces de abrazadera - Pulgadas, para cojinete de extremo de barra: Imagen relacionada

Enlaces de abrazadera - Pulgadas, para cojinete de extremo de barra: Imagen relacionada

Modificaciones

Clamp Links - Inch, For Rod End Bearing:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CLKB0.38-D[0.25,​0.38]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKB0.50-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKB0.63-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKB0.75-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
U-CLKB1.00-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
U-CLKM0.38-D[0.25,​0.38]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKM0.50-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKM0.63-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKM0.75-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
U-CLKM1.00-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
U-CLKS0.38-D[0.25,​0.38]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKS0.50-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKS0.63-D[0.25,​0.38,​0.5]-L[1.25-6/0.001]
U-CLKS0.75-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
U-CLKS1.00-D[0.38,​0.5,​0.63]-L[2-6/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del agujero D
(pulgada)
Dimensión L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado0.25 / 0.38 / 3/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado0.25 / 0.38 / 0.5 / 1/21.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado0.25 / 0.38 / 0.5 / 5/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado0.38 / 0.5 / 0.63 / 3/42 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado0.38 ~ 12 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.25 / 0.38 / 3/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.25 / 0.38 / 0.5 / 1/21.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.25 / 0.38 / 0.5 / 5/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.38 / 0.5 / 0.63 / 3/42 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.38 ~ 12 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.25 / 0.38 / 3/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.25 / 0.38 / 0.5 / 1/21.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.25 / 0.38 / 0.5 / 5/81.25 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.38 / 0.5 / 0.63 / 3/42 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.38 ~ 12 ~ 6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Clamp Links - Inch, For Rod End Bearing:Related Image