(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases de Bisagra - Con forma de U (Pulgadas).

Bases de Bisagra - Con forma de U (Pulgadas).

· Material: Acero inoxidable 304
· Posición de montaje: Estándar
· Método de montaje: Montaje inferior

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-HGBUBAcero 1045(Óxido negro)-
U-HGBUMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-HGBUSAcero inoxidable 304--

Bases de pivote: pulgadas, en forma de U: imagen relacionada

 

Especificaciones

Bases de pivote: pulgadas, en forma de U: imagen relacionada

Bases de pivote: pulgadas, en forma de U: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HGBUB0.13-H[0.75-1/0.001]-W[0.125-0.375/0.001]
U-HGBUB0.19-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUB0.25-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUB0.38-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.375-1.125/0.001]
U-HGBUB0.50-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.5-1.125/0.001]
U-HGBUB0.63-H[1.375-1.75/0.001]-W[0.625-1.125/0.001]
U-HGBUB0.75-H[1.5-2/0.001]-W[0.75-1.25/0.001]
U-HGBUM0.13-H[0.75-1/0.001]-W[0.125-0.375/0.001]
U-HGBUM0.19-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUM0.25-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUM0.38-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.375-1.125/0.001]
U-HGBUM0.50-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.5-1.125/0.001]
U-HGBUM0.63-H[1.375-1.75/0.001]-W[0.625-1.125/0.001]
U-HGBUM0.75-H[1.5-2/0.001]-W[0.75-1.25/0.001]
U-HGBUS0.13-H[0.75-1/0.001]-W[0.125-0.375/0.001]
U-HGBUS0.19-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUS0.25-H[1-1.25/0.001]-W[0.25-0.625/0.001]
U-HGBUS0.38-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.375-1.125/0.001]
U-HGBUS0.50-H[1.25-1.5/0.001]-W[0.5-1.125/0.001]
U-HGBUS0.63-H[1.375-1.75/0.001]-W[0.625-1.125/0.001]
U-HGBUS0.75-H[1.5-2/0.001]-W[0.75-1.25/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies O.D. D
(ø (pulgadas))
Altura Dimensión H
(pulgada)
Ancho Dimensión W
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.125 in (1/8 ")0.75 ~ 10.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.1875 in (3/16 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.25 pulg. (1/4 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.375 pulg. (3/8 ")1.25 ~ 1.50.375 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.5 pulg. (1/2 ")1.25 ~ 1.50.5 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Pavonado0.625 pulgadas (5/8 ")1.375 ~ 1.750.625 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0,75 pulg. (3/4 ")1.5 ~ 20.75 ~ 1.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.125 in (1/8 ")0.75 ~ 10.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.1875 in (3/16 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.25 pulg. (1/4 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.375 pulg. (3/8 ")1.25 ~ 1.50.375 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.5 pulg. (1/2 ")1.25 ~ 1.50.5 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0.625 pulgadas (5/8 ")1.375 ~ 1.750.625 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Niquelado sin electrolítico0,75 pulg. (3/4 ")1.5 ~ 20.75 ~ 1.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.125 in (1/8 ")0.75 ~ 10.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 in (3/16 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.25 pulg. (1/4 ")1 ~ 1.250.25 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.375 pulg. (3/8 ")1.25 ~ 1.50.375 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.5 pulg. (1/2 ")1.25 ~ 1.50.5 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0.625 pulgadas (5/8 ")1.375 ~ 1.750.625 ~ 1.125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0,75 pulg. (3/4 ")1.5 ~ 20.75 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases de pivote: pulgadas, en forma de U: imagen relacionada

 

 

Información básica

Método de montaje Tipo de montaje inferior Posición de montaje Tipo estándar