(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Bisagra de Precisión - Perfil bajo, cabeza hexagonal con hombro (Pulgadas).

Pines de Bisagra de Precisión - Perfil bajo, cabeza hexagonal con hombro (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: A hombros
· Método de montaje: Tuerca (Roscado)
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CMSG4137 acero(Óxido negro)33~38HRC
U-SCMSGAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Fulcrum Pins - Inch, Low Profile, Hex Socket Head:Related Image
Fulcrum Pins - Inch, Low Profile, Hex Socket Head:Related Image

Modificaciones

Fulcrum Pins - Inch, Low Profile, Hex Socket Head:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CMSG0.25-L[0.19,​0.25,​0.31,​0.38,​0.5]-H[0.125-1.75/0.001]
U-CMSG0.25-LC[0.188-0.5/0.001]-H[0.125-1.75/0.001]
U-CMSG0.31-L[0.19,​0.25,​0.31,​0.38,​0.5]-H[0.125-1.75/0.001]
U-CMSG0.31-LC[0.188-0.5/0.001]-H[0.125-1.75/0.001]
U-CMSG0.38-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-H[0.125-2.5/0.001]
U-CMSG0.38-LC[0.375-1/0.001]-H[0.125-2.5/0.001]
U-CMSG0.50-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-H[0.125-2.5/0.001]
U-CMSG0.50-LC[0.375-1/0.001]-H[0.125-2.5/0.001]
U-CMSG0.63-L[0.63,​0.75,​1]-H[0.188-3/0.001]
U-CMSG0.63-LC[0.375-1/0.001]-H[0.188-3/0.001]
U-CMSG0.75-L[0.63,​0.75,​1]-H[0.188-3.75/0.001]
U-CMSG0.75-LC[0.375-1/0.001]-H[0.188-3.75/0.001]
U-SCMSG0.25-L[0.19,​0.25,​0.31,​0.38,​0.5]-H[0.125-1.75/0.001]
U-SCMSG0.25-LC[0.188-0.5/0.001]-H[0.125-1.75/0.001]
U-SCMSG0.31-L[0.19,​0.25,​0.31,​0.38,​0.5]-H[0.125-1.75/0.001]
U-SCMSG0.31-LC[0.188-0.5/0.001]-H[0.125-1.75/0.001]
U-SCMSG0.38-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-H[0.125-2.5/0.001]
U-SCMSG0.38-LC[0.375-1/0.001]-H[0.125-2.5/0.001]
U-SCMSG0.50-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]-H[0.125-2.5/0.001]
U-SCMSG0.50-LC[0.375-1/0.001]-H[0.125-2.5/0.001]
U-SCMSG0.63-L[0.63,​0.75,​1]-H[0.188-3/0.001]
U-SCMSG0.63-LC[0.375-1/0.001]-H[0.188-3/0.001]
U-SCMSG0.75-L[0.63,​0.75,​1]-H[0.188-3.75/0.001]
U-SCMSG0.75-LC[0.375-1/0.001]-H[0.188-3.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(pulgada)
Acabado superficial LC Longitud [H]
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4Pavonado-0.125 ~ 1.750.19 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4Pavonado0.188 ~ 0.50.125 ~ 1.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16Pavonado-0.125 ~ 1.750.19 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16Pavonado0.188 ~ 0.50.125 ~ 1.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8Pavonado-0.125 ~ 2.50.38 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8Pavonado0.375 ~ 10.125 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2Pavonado-0.125 ~ 2.50.38 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2Pavonado0.375 ~ 10.125 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/8Pavonado-0.188 ~ 30.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/8Pavonado0.375 ~ 10.188 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/4Pavonado-0.188 ~ 3.750.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/4Pavonado0.375 ~ 10.188 ~ 3.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4Ninguno-0.125 ~ 1.750.19 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4Ninguno0.188 ~ 0.50.125 ~ 1.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16Ninguno-0.125 ~ 1.750.19 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16Ninguno0.188 ~ 0.50.125 ~ 1.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8Ninguno-0.125 ~ 2.50.38 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8Ninguno0.375 ~ 10.125 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2Ninguno-0.125 ~ 2.50.38 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2Ninguno0.375 ~ 10.125 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/8Ninguno-0.188 ~ 30.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/8Ninguno0.375 ~ 10.188 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/4Ninguno-0.188 ~ 3.750.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/4Ninguno0.375 ~ 10.188 ~ 3.75-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Fulcrum Pins - Inch, Low Profile, Hex Socket Head:Related Image
 

Información básica

Tipo Con soporte Método de montaje Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido