(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Bisagra de Precisión - Rectos, tornillo de ajuste plano (Pulgadas).

Pines de Bisagra de Precisión - Rectos, tornillo de ajuste plano (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Recto
· Método de montaje: Tornillo de fijación/corte en D

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CLSGAcero 1045(Óxido negro)-
U-CLSGHAcero 1045(Óxido negro)40~45HRC
U-SCLSGAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Set Screw Flat:Related Image
Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Set Screw Flat:Related Image

Modificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Set Screw Flat:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CLSG0.13-L[0.5-2/0.001]-F[0.05-1/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.19-L[0.5-2.5/0.001]-F[0.05-1.25/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.25-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.38-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.50-L[1-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.63-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG0.75-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSG1.00-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.13-L[0.5-2/0.001]-F[0.05-1/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.19-L[0.5-2.5/0.001]-F[0.05-1.25/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.25-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.38-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.50-L[1-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.63-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH0.75-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-CLSGH1.00-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.13-L[0.5-2/0.001]-F[0.05-1/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.19-L[0.5-2.5/0.001]-F[0.05-1.25/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.25-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.38-L[0.75-4/0.001]-F[0.05-2/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.50-L[1-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.63-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG0.75-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
U-SCLSG1.00-L[1.25-5.5/0.001]-F[0.05-2.75/0.01]-E[0.05-2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Tratamiento térmico Acabado superficial Longitud [E]
(pulgada)
Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 10.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 1.250.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 10.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 1.250.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101EndurecidoPavonado0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 10.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 1.250.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 20.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 2.751 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoNinguno0.05 ~ 20 ~ 2.751.25 ~ 5.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Set Screw Flat:Related Image
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Tornillo de fijación / corte en D