(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Bisagra de Precisión - Con brida, ranura de anillo de retención, longitud configurable (Pulgadas).

Pines de Bisagra de Precisión - Con brida, ranura de anillo de retención, longitud configurable (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: A hombros
· Método de montaje: Anillo de retención

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-HCCGAcero 1045(Óxido negro)-
U-HCCGHAcero 1045(Óxido negro)40~45HRC
U-SHCCGAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Retaining Ring Groove, Configurable:Related Image
Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Retaining Ring Groove, Configurable:Related Image

Modificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Retaining Ring Groove, Configurable:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HCCG0.13-L[0.5-2/0.001]
U-HCCG0.19-L[0.5-2.5/0.001]
U-HCCG0.25-L[0.75-4/0.001]
U-HCCG0.38-L[0.75-4/0.001]
U-HCCG0.50-L[1-5.5/0.001]
U-HCCG0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCCG0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCCG1.00-L[1.5-5.5/0.001]
U-HCCGH0.13-L[0.5-2/0.001]
U-HCCGH0.19-L[0.5-2.5/0.001]
U-HCCGH0.25-L[0.75-4/0.001]
U-HCCGH0.38-L[0.75-4/0.001]
U-HCCGH0.50-L[1-5.5/0.001]
U-HCCGH0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCCGH0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCCGH1.00-L[1.5-5.5/0.001]
U-SHCCG0.13-L[0.5-2/0.001]
U-SHCCG0.19-L[0.5-2.5/0.001]
U-SHCCG0.25-L[0.75-4/0.001]
U-SHCCG0.38-L[0.75-4/0.001]
U-SHCCG0.50-L[1-5.5/0.001]
U-SHCCG0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-SHCCG0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-SHCCG1.00-L[1.5-5.5/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Tratamiento térmico Acabado superficial Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8No endurecidoPavonado0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16No endurecidoPavonado0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoPavonado1.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8EndurecidoPavonado0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16EndurecidoPavonado0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4EndurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8EndurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8EndurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4EndurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101EndurecidoPavonado1.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8No endurecidoNinguno0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16No endurecidoNinguno0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoNinguno0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoNinguno0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoNinguno1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoNinguno1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoNinguno1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoNinguno1.5 ~ 5.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con soporte Método de montaje Anillo de retención