(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Bisagra de Precisión - Rectos con ranuras de anillo de retención (Pulgadas).

Pines de Bisagra de Precisión - Rectos con ranuras de anillo de retención (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Recto
· Método de montaje: Anillo de retención

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CDGAcero 1045(Óxido negro)-
U-CDGHAcero 1045(Óxido negro)40~45HRC
U-SCDGAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Retaining Ring Grooves, Standard:Related Image
Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Retaining Ring Grooves, Standard:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CDG0.13-L0.38
U-CDG0.13-L0.50
U-CDG0.13-L0.63
U-CDG0.13-L0.75
U-CDG0.13-L1.00
U-CDG0.19-L0.38
U-CDG0.19-L0.50
U-CDG0.19-L0.63
U-CDG0.19-L0.75
U-CDG0.19-L1.00
U-CDG0.25-L0.63
U-CDG0.25-L0.75
U-CDG0.25-L1.00
U-CDG0.25-L1.25
U-CDG0.25-L1.50
U-CDG0.38-L0.75
U-CDG0.38-L1.00
U-CDG0.38-L1.25
U-CDG0.38-L1.50
U-CDG0.38-L1.75
U-CDG0.50-L1.00
U-CDG0.50-L1.25
U-CDG0.50-L1.50
U-CDG0.50-L1.75
U-CDG0.50-L2.00
U-CDGH0.13-L0.38
U-CDGH0.13-L0.50
U-CDGH0.13-L0.63
U-CDGH0.13-L0.75
U-CDGH0.13-L1.00
U-CDGH0.19-L0.38
U-CDGH0.19-L0.50
U-CDGH0.19-L0.63
U-CDGH0.19-L0.75
U-CDGH0.19-L1.00
U-CDGH0.25-L0.63
U-CDGH0.25-L0.75
U-CDGH0.25-L1.00
U-CDGH0.25-L1.25
U-CDGH0.25-L1.50
U-CDGH0.38-L0.75
U-CDGH0.38-L1.00
U-CDGH0.38-L1.25
U-CDGH0.38-L1.50
U-CDGH0.38-L1.75
U-CDGH0.50-L1.00
U-CDGH0.50-L1.25
U-CDGH0.50-L1.50
U-CDGH0.50-L1.75
U-CDGH0.50-L2.00
U-SCDG0.13-L0.38
U-SCDG0.13-L0.50
U-SCDG0.13-L0.63
U-SCDG0.13-L0.75
U-SCDG0.13-L1.00
U-SCDG0.19-L0.38
U-SCDG0.19-L0.50
U-SCDG0.19-L0.63
U-SCDG0.19-L0.75
U-SCDG0.19-L1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Tratamiento térmico Acabado superficial Dimensión L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoPavonado3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoPavonado1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoPavonado3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoPavonado1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4No endurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4No endurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4No endurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4No endurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4No endurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8No endurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8No endurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8No endurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8No endurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8No endurecidoPavonado1-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2No endurecidoPavonado2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8EndurecidoPavonado3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8EndurecidoPavonado1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8EndurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8EndurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8EndurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16EndurecidoPavonado3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16EndurecidoPavonado1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16EndurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16EndurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16EndurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4EndurecidoPavonado5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4EndurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4EndurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4EndurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4EndurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8EndurecidoPavonado3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8EndurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8EndurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8EndurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8EndurecidoPavonado1-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2EndurecidoPavonado2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoNinguno3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoNinguno1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoNinguno5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoNinguno3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8No endurecidoNinguno1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoNinguno3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoNinguno1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoNinguno5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoNinguno3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/16No endurecidoNinguno1

Cargando…

Ejemplo

Precision Pivot Pins - Inch, Straight, Retaining Ring Grooves, Standard:Related Image
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Anillo de retención