(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope: montaje superior, pulgadas

Bloques de tope: montaje superior, pulgadas

· Orificio mecanizado: Bloques de tope - montaje superior (INCH)
· Material: Orificio escariado
· Dureza: Acero al carbono 1045

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SBHBAcero 1045(Óxido negro)-
U-SBHMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SBHHBAcero 1045(Óxido negro)40HRC~
U-SBHHMAcero 1045Niquelado electrolítico40HRC~

Especificaciones

Stopper Blocks - Top Mount:Related Image
Stopper Blocks - Top Mount:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SBHB0.38-A[0.75,​1,​1.25,​1.5]-H[0.5-1.25/0.25]
U-SBHB0.50-A[1,​1.25,​1.5,​2]-H[0.5-1.5/0.25]
U-SBHB0.75-A[1.25,​1.5,​2,​2.5]-H[0.75-1.75/0.25]
U-SBHB1.00-A[1.5,​2,​2.5,​3]-H[1-1.75/0.25]
U-SBHHB0.38-A[0.75,​1,​1.25,​1.5]-H[0.5-1.25/0.25]
U-SBHHB0.50-A[1,​1.25,​1.5,​2]-H[0.5-1.5/0.25]
U-SBHHB0.75-A[1.25,​1.5,​2,​2.5]-H[0.75-1.75/0.25]
U-SBHHB1.00-A[1.5,​2,​2.5,​3]-H[1-1.75/0.25]
U-SBHHM0.38-A[0.75,​1,​1.25,​1.5]-H[0.5-1.25/0.25]
U-SBHHM0.50-A[1,​1.25,​1.5,​2]-H[0.5-1.5/0.25]
U-SBHHM0.75-A[1.25,​1.5,​2,​2.5]-H[0.75-1.75/0.25]
U-SBHHM1.00-A[1.5,​2,​2.5,​3]-H[1-1.75/0.25]
U-SBHM0.38-A[0.75,​1,​1.25,​1.5]-H[0.5-1.25/0.25]
U-SBHM0.50-A[1,​1.25,​1.5,​2]-H[0.5-1.5/0.25]
U-SBHM0.75-A[1.25,​1.5,​2,​2.5]-H[0.75-1.75/0.25]
U-SBHM1.00-A[1.5,​2,​2.5,​3]-H[1-1.75/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Selección de un Sol de T y L / Especificación de un Sol de T y L Longitud L
(mm)
Altura H
(pulgada)
Ancho A
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoPavonado3/80.5 ~ 1.250.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoPavonado1/20.5 ~ 1.51 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoPavonado3/40.75 ~ 1.751.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoPavonado11 ~ 1.751.5 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Pavonado3/80.5 ~ 1.250.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Pavonado1/20.5 ~ 1.51 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Pavonado3/40.75 ~ 1.751.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Pavonado11 ~ 1.751.5 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Niquelado sin electrolítico3/80.5 ~ 1.250.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Niquelado sin electrolítico1/20.5 ~ 1.51 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Niquelado sin electrolítico3/40.75 ~ 1.751.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040 HRC~Niquelado sin electrolítico11 ~ 1.751.5 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico3/80.5 ~ 1.250.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico1/20.5 ~ 1.51 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico3/40.75 ~ 1.751.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico11 ~ 1.751.5 ~ 3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Stopper Blocks - Top Mount:Related Image
 

Información básica

Agujero mecanizado Bloques de tope - Montaje superior (PULGADA) Material Agujero avellanado Dureza Acero al carbón 1045