(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías - ángulo, pulgadas

Guías - ángulo, pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías (ángulo, pulgadas), consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-WGNBAcero 1045(Óxido negro)-
U-WGNJPoliacetal--
U-WGNMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-WGNSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Guides - Angle Guides:Related Image
Guides - Angle Guides:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-WGNB0.75-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-WGNB1.00-H[1,​1.25,​1.5,​2]
U-WGNB1.25-H[1.25,​1.5,​2,​2.5]
U-WGNB1.50-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNB2.00-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNJ0.75-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-WGNJ1.00-H[1,​1.25,​1.5,​2]
U-WGNJ1.25-H[1.25,​1.5,​2,​2.5]
U-WGNJ1.50-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNJ2.00-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNM0.75-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-WGNM1.00-H[1,​1.25,​1.5,​2]
U-WGNM1.25-H[1.25,​1.5,​2,​2.5]
U-WGNM1.50-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNM2.00-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNS0.75-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-WGNS1.00-H[1,​1.25,​1.5,​2]
U-WGNS1.25-H[1.25,​1.5,​2,​2.5]
U-WGNS1.50-H[1.5,​2,​2.5]
U-WGNS2.00-H[1.5,​2,​2.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Espesor T
(pulgada)
Altura H
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado3/40.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado11 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1-1/41.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1-1/21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal (blanco)No provisto3/40.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal (blanco)No provisto11 ~ 2
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal (blanco)No provisto1-1/41.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal (blanco)No provisto1-1/21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal (blanco)No provisto21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3/40.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico11 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1-1/41.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1-1/21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/40.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto11 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1-1/41.25 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1-1/21.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto21.5 ~ 2.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guides - Angle Guides:Related Image
 

Información básica

A Estándar