(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques para pernos de ajuste - montaje superior, pulgadas

Bloques para pernos de ajuste - montaje superior, pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero al carbón 1018
· Dimensión dimensión H, seleccionable/configurable: Dimensión H seleccionable

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AJKCAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
U-AJKCMAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Blocks for Adjusting Bolts - Top Mount:Related Image
Blocks for Adjusting Bolts - Top Mount:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AJKC0.25-H[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKC0.31-H[0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKC0.38-H[0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKC0.50-H[0.75,​1]
U-AJKC8-H[0.38,​0.5,​0.63]
U-AJKC10-H[0.38,​0.5,​0.63]
U-AJKCM0.25-H[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKCM0.31-H[0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKCM0.38-H[0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-AJKCM0.50-H[0.75,​1]
U-AJKCM8-H[0.38,​0.5,​0.63]
U-AJKCM10-H[0.38,​0.5,​0.63]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Cabecear)
(pulgada)
Altura H
(pulgada)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.25(1/4-20)0.38 ~ 1
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.31(5/16-18)0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.38(3/8-16)0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.5(1/2-13)0.75 ~ 1
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado8(#8/32)0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado10(#10-32)0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.25(1/4-20)0.38 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.31(5/16-18)0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.38(3/8-16)0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.5(1/2-13)0.75 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico8(#8/32)0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico10(#10-32)0.38 ~ 0.63

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Blocks for Adjusting Bolts - Top Mount:Related Image
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Dimensión H, seleccionable/configurable Dimensión H seleccionable