(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de ajuste - Cabeza moleteada (Pulgadas).

Pernos de ajuste - Cabeza moleteada (Pulgadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pernos de ajuste
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pernos de ajuste - cabeza moleteada, pulgadas, consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AJKFNAcero 1045(Óxido negro)-
U-AJKTNAcero 1045(Óxido negro)-
U-AJKFNMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-AJKTNMAcero 1045Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Adjusting Bolts - Knurled Head:Related Image
Adjusting Bolts - Knurled Head:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AJKFN0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJKFN0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJKFN0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJKFN0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJKFNM0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJKFNM0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJKFNM0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJKFNM0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJKTN0.25-H[0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-AJKTN0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJKTN0.31-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-AJKTN0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJKTN0.38-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJKTN0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJKTN0.50-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJKTN0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJKTN8-H[0.63,​0.75]
U-AJKTN8-L[0.5-2/0.25]
U-AJKTN10-H[0.63,​0.75,​1]
U-AJKTN10-L[0.5-2.75/0.25]
U-AJKTNM0.25-H[0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-AJKTNM0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJKTNM0.31-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-AJKTNM0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJKTNM0.38-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJKTNM0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJKTNM0.50-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJKTNM0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJKTNM8-H[0.63,​0.75]
U-AJKTNM8-L[0.5-2/0.25]
U-AJKTNM10-H[0.63,​0.75,​1]
U-AJKTNM10-L[0.5-2.75/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T x Paso (pulgadas) Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
H
(pulgada)
L
(pulgada)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/4-28Recubrimiento de óxido negro0.75-3.00-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

5/16-24Recubrimiento de óxido negro1.00-3.75-1 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

3/8-24Recubrimiento de óxido negro1.25-3.75-1.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/2-20Recubrimiento de óxido negro1.50-5.75-1.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4-28Niquelado sin electrolítico0.75-3.00-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16-24Niquelado sin electrolítico1.00-3.75-1 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8-24Niquelado sin electrolítico1.25-3.75-1.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2-20Niquelado sin electrolítico1.50-5.75-1.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/4-20Recubrimiento de óxido negro0.75-3.000.63 ~ 1.25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/4-20Recubrimiento de óxido negro0.75-3.00-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

5/16-18Recubrimiento de óxido negro1.00-3.750.75 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

5/16-18Recubrimiento de óxido negro1.00-3.75-1 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

3/8-16Recubrimiento de óxido negro1.25-3.751 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

3/8-16Recubrimiento de óxido negro1.25-3.75-1.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/2-13Recubrimiento de óxido negro1.50-5.751 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/2-13Recubrimiento de óxido negro1.50-5.75-1.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

#8-32Recubrimiento de óxido negro0.50-2.000.63 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

#8-32Recubrimiento de óxido negro0.50-2.00-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

9 Días o más

#10-32Recubrimiento de óxido negro0.50-2.750.63 ~ 1-
1 Pieza(s)

9 Días o más

#10-32Recubrimiento de óxido negro0.50-2.75-0.5 ~ 2.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4-20Niquelado sin electrolítico0.75-3.000.63 ~ 1.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4-20Niquelado sin electrolítico0.75-3.00-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16-18Niquelado sin electrolítico1.00-3.750.75 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16-18Niquelado sin electrolítico1.00-3.75-1 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8-16Niquelado sin electrolítico1.25-3.751 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8-16Niquelado sin electrolítico1.25-3.75-1.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2-13Niquelado sin electrolítico1.50-5.751 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2-13Niquelado sin electrolítico1.50-5.75-1.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

#8-32Niquelado sin electrolítico0.50-2.000.63 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

#8-32Niquelado sin electrolítico0.50-2.00-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

#10-32Niquelado sin electrolítico0.50-2.750.63 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

#10-32Niquelado sin electrolítico0.50-2.75-0.5 ~ 2.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adjusting Bolts - Knurled Head:Related Image
 

Información básica

Tipo Perno de ajuste