(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de ajuste - Cabeza hexagonal (Pulgadas).

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AJSFAcero 1045(Óxido negro)-
U-AJSTAcero 1045(Óxido negro)-
U-AJSFMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-AJSTMAcero 1045Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Adjusting Bolts - Hex Head:Related Image
Adjusting Bolts - Hex Head:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AJSF0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJSF0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJSF0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJSF0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJSFM0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJSFM0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJSFM0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJSFM0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJST0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJST0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJST0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJST0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJST8-L[0.5-2/0.25]
U-AJST10-L[0.5-2.75/0.25]
U-AJSTM0.25-L[0.75-3/0.25]
U-AJSTM0.31-L[1-3.75/0.25]
U-AJSTM0.38-L[1.25-3.75/0.25]
U-AJSTM0.50-L[1.5-5.75/0.25]
U-AJSTM8-L[0.5-2/0.25]
U-AJSTM10-L[0.5-2.75/0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T x Paso (pulgadas) Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
L
(pulgada)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/4-28Recubrimiento de óxido negro1/4-280.75 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

5/16-24Recubrimiento de óxido negro5/16-241 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

3/8-24Recubrimiento de óxido negro3/8-241.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/2-20Recubrimiento de óxido negro1/2-201.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4-28Niquelado sin electrolítico1/4-280.75 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16-24Niquelado sin electrolítico5/16-241 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8-24Niquelado sin electrolítico3/8-241.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2-20Niquelado sin electrolítico1/2-201.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/4-20Recubrimiento de óxido negro1/4-200.75 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

5/16-18Recubrimiento de óxido negro5/16-181 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

3/8-16Recubrimiento de óxido negro3/8-161.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1/2-13Recubrimiento de óxido negro1/2-131.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

#8-32Recubrimiento de óxido negro#8-320.5 ~ 2
1 Pieza(s)

9 Días o más

#10-32Recubrimiento de óxido negro#10-320.5 ~ 2.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/4-20Niquelado sin electrolítico1/4-200.75 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

5/16-18Niquelado sin electrolítico5/16-181 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

3/8-16Niquelado sin electrolítico3/8-161.25 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1/2-13Niquelado sin electrolítico1/2-131.5 ~ 5.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

#8-32Niquelado sin electrolítico#8-320.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

#10-32Niquelado sin electrolítico#10-320.5 ~ 2.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adjusting Bolts - Hex Head:Related Image
 

Información básica

Tipo Perno de ajuste