(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de tope - Punta de uretano (Pulgadas).

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-USSCuerpo principal: acero aleado, almohadilla: uretanoCuerpo principal: cromato brillanteCuerpo principal: SAE Grade8, Pade: Shore 90
U-USUSCuerpo principal: acero inoxidable 304, almohadilla: uretano-Pad: Shore 90

Especificaciones

Stopper Bolts with Bumpers - Straight:Related Image
Stopper Bolts with Bumpers - Straight:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-USS0.25-L0.75
U-USS0.25-L1.00
U-USS0.25-L1.25
U-USS0.31-L1.00
U-USS0.31-L1.50
U-USS0.31-L1.75
U-USS0.38-L1.25
U-USS0.38-L1.75
U-USS0.38-L2.00
U-USS0.50-L1.50
U-USS0.50-L2.00
U-USS8-L0.50
U-USS8-L0.63
U-USS8-L0.75
U-USS10-L0.63
U-USS10-L0.75
U-USS10-L1.00
U-USUS0.25-L0.75
U-USUS0.25-L1.00
U-USUS0.25-L1.25
U-USUS0.31-L1.00
U-USUS0.31-L1.50
U-USUS0.31-L1.75
U-USUS0.38-L1.25
U-USUS0.38-L1.75
U-USUS0.38-L2.00
U-USUS0.50-L1.50
U-USUS0.50-L2.00
U-USUS8-L0.50
U-USUS8-L0.63
U-USUS8-L0.75
U-USUS10-L0.63
U-USUS10-L0.75
U-USUS10-L1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del perno Tratamiento de superficie de perno Rosca T
(pulgada)
Longitud L Dimensión
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-201-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-181
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-181-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-181-3/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-161-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-162
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/2-131-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/2-132
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-321/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-201-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-181
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-181-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-181-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-161-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-162
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/2-131-1/2
35 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/2-132
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-321/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-321

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Stopper Bolts with Bumpers - Straight:Related Image
 

Información básica

Material de tapón (color) Uretano (negro)