(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal y punta de uretano (Pulgadas).

Pernos de tope - Cabeza hexagonal y punta de uretano (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Estándar
· Marco de tope: Recto
· Material del tapón (color): Uretano (Negro)

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-USTCuerpo principal: acero aleado, almohadilla: uretanoCuerpo principal: cromato brillanteCuerpo principal: SAE Grade8, Pade: Shore 90
U-SUSTCuerpo principal: acero inoxidable 304, almohadilla: uretano-Pad: Shore 90

Especificaciones

Stopper Bolts with Bumpers - Shoulder:Related Image
Stopper Bolts with Bumpers - Shoulder:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SUST0.25-L1.00
U-SUST0.25-L1.25
U-SUST0.25-L1.50
U-SUST0.31-L1.00
U-SUST0.31-L1.50
U-SUST0.31-L2.00
U-SUST0.38-L1.25
U-SUST0.38-L1.75
U-SUST0.38-L2.25
U-SUST0.50-L1.50
U-SUST0.50-L2.00
U-SUST0.50-L3.00
U-SUST8-L0.63
U-SUST8-L0.75
U-SUST8-L1.00
U-SUST10-L0.75
U-SUST10-L1.00
U-SUST10-L1.25
U-UST0.25-L1.00
U-UST0.25-L1.25
U-UST0.25-L1.50
U-UST0.31-L1.00
U-UST0.31-L1.50
U-UST0.31-L2.00
U-UST0.38-L1.25
U-UST0.38-L1.75
U-UST0.38-L2.25
U-UST0.50-L1.50
U-UST0.50-L2.00
U-UST0.50-L3.00
U-UST8-L0.63
U-UST8-L0.75
U-UST8-L1.00
U-UST10-L0.75
U-UST10-L1.00
U-UST10-L1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del perno Tratamiento de superficie de perno Rosca T
(pulgada)
Longitud L Dimensión
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-201-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/4-201-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-181
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-181-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5/16-182
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-161-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/8-162-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/2-131-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/2-132
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1/2-133
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-323/4
35 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto#10-321-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-201-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/4-201-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-181
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-181-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante5/16-182
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-161-3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante3/8-162-1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/2-131-1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/2-132
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante1/2-133
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Aleación de acero (SEA Grado 8)Cromato brillante#10-321-1/4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Estándar Marco de tapón Recto Material de tapón (color) Uretano (negro)