(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de tope - Almohadilla de contacto de uretano (PULGADA)

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-USTEHCuerpo principal: acero 1045, almohadilla: uretanoCuerpo principal: niquelado electrolíticoCuerpo principal: 15 a 30HRC, Pad: Shore 90
U-USSTEHCuerpo principal: 304 Stainles Stell, almohadilla: uretano-Pad: Shore 90

Especificaciones

Stop Pins - Urethane Contact Pad:Related Image
Stop Pins - Urethane Contact Pad:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-USSTEH0.25
U-USSTEH0.31
U-USSTEH0.38
U-USSTEH0.50
U-USSTEH8
U-USSTEH10
U-USTEH0.25
U-USTEH0.31
U-USTEH0.38
U-USTEH0.50
U-USTEH8
U-USTEH10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cabeza (pulgadas) Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica) Tamaño de rosca T (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

3/8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto1/4-20
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

1/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto5/16-18
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

9/16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto3/8-16
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

3/4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto1/2-13
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

1/4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto#8-32
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

5/16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provistoNo provisto#10-32
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

3/8[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico1/4-20
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

1/2[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico5/16-18
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

9/16[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico3/8-16
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

3/4[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico1/2-13
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

1/4[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico#8-32
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

5/16[Acero] Acero al carbón 104515-30 HRCNiquelado sin electrolítico#10-32

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dureza (sección de uretano) Orilla 90