(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de tope: tipo de ajuste a presión, medidas en pulgadas

Pasadores de tope: tipo de ajuste a presión, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1045
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de tope: tipo de ajuste a presión, medidas en pulgadas, consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STMHAcero 1045Niquelado electrolítico46~50HRC
U-SSTMHAcero inoxidable 420-50~55HRC

Especificaciones

Stop Pins - Press Fit:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SSTMH0.25
U-SSTMH0.31
U-SSTMH0.38
U-SSTMH0.50
U-SSTMH0.63
U-SSTMH0.75
U-STMH0.25
U-STMH0.31
U-STMH0.38
U-STMH0.50
U-STMH0.63
U-STMH0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza (pulgadas) Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica) Diámetro de la cabeza D
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4-50-55 HRCNo provisto1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

105/16-50-55 HRCNo provisto5/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/5-50-55 HRCNo provisto3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2-50-55 HRCNo provisto1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

105/8-50-55 HRCNo provisto5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/4-50-55 HRCNo provisto3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

105/16[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico5/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/5[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 104546-50 HRCNiquelado sin electrolítico3/4