(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Con hombro, configurables, dimensiones en pulgadas.

Bujes para pines de localización - Con hombro, configurables, dimensiones en pulgadas.

· Forma: A hombros
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
· P fijo L seleccionable configurable: Dimensión P configurable/dimensión L seleccionable

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JBHFP01 Herramientas de acero60HRC~-
U-JBHFBP01 Herramientas de acero60HRC~(Óxido negro)
U-JBHFCPAcero inoxidable 440C56HRC~-
U-JBHFMP01 Herramientas de acero60HRC~Niquelado electrolítico

Especificaciones

Bushings for Locating Pins - Configurable, Flanged:Related Image
Bushings for Locating Pins - Configurable, Flanged:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JBHFBP0.25-P[0.1-0.1405/0.0005]-L0.25
U-JBHFBP0.31-P[0.125-0.1935/0.0005]-L[0.25,​0.31]
U-JBHFBP0.38-P[0.1935-0.228/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFBP0.41-P[0.1875-0.257/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFBP0.44-P[0.234-0.29/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFBP0.50-P[0.1875-0.316/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFBP0.56-P[0.295-0.344/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFBP0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFBP0.75-P[0.3125-0.5315/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFBP0.88-P[0.5-0.6565/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFBP1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFBP1.25-P[0.844-0.9375/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFBP1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFCP0.25-P[0.1-0.1405/0.0005]-L0.25
U-JBHFCP0.31-P[0.125-0.1935/0.0005]-L[0.25,​0.31]
U-JBHFCP0.38-P[0.1935-0.228/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFCP0.41-P[0.1875-0.257/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFCP0.44-P[0.234-0.29/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFCP0.50-P[0.1875-0.316/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFCP0.56-P[0.295-0.344/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFCP0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFCP0.75-P[0.3125-0.5315/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFCP0.88-P[0.5-0.6565/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFCP1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFCP1.25-P[0.844-0.9375/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFCP1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFMP0.25-P[0.1-0.1405/0.0005]-L0.25
U-JBHFMP0.31-P[0.125-0.1935/0.0005]-L[0.25,​0.31]
U-JBHFMP0.38-P[0.1935-0.228/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFMP0.41-P[0.1875-0.257/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFMP0.44-P[0.234-0.29/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFMP0.50-P[0.1875-0.316/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFMP0.56-P[0.295-0.344/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFMP0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFMP0.75-P[0.3125-0.5315/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFMP0.88-P[0.5-0.6565/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFMP1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFMP1.25-P[0.844-0.9375/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFMP1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFP0.25-P[0.1-0.1405/0.0005]-L0.25
U-JBHFP0.31-P[0.125-0.1935/0.0005]-L[0.25,​0.31]
U-JBHFP0.38-P[0.1935-0.228/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFP0.41-P[0.1875-0.257/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5]
U-JBHFP0.44-P[0.234-0.29/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFP0.50-P[0.1875-0.316/0.0005]-L[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-JBHFP0.56-P[0.295-0.344/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFP0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​1]
U-JBHFP0.75-P[0.3125-0.5315/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFP0.88-P[0.5-0.6565/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFP1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,​0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-JBHFP1.25-P[0.844-0.9375/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
U-JBHFP1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,​0.75,​1,​1.25,​1.38,​1.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (pulgadas) Material Acabado superficial O.D. D
(pulgada)
Tolerancia D
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
I.D. P
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado1/40.2509-0.25060.250.1 ~ 0.1405
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/16[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado5/160.3135-031310.25 ~ 0.310.125 ~ 0.1935
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3/80.3759-0.37560.31 ~ 0.50.1935 ~ 0.228
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013/32[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado13/320.4074-0.40700.31 ~ 0.50.1875 ~ 0.257
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/16[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado7/160.4378-0.43820.31 ~ 0.630.234 ~ 0.29
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado1/20.5011-0.50070.31 ~ 0.630.1875 ~ 0.316
1 Pieza(s)

10 Días o más

109/16[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado9/160.5637-0.56320.38 ~ 10.295 ~ 0.344
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado5/80.6261-0.62570.38 ~ 10.3125 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3/40.7514-0.75090.5 ~ 1.250.3125 ~ 0.5315
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado7/80.8764-0.87590.5 ~ 1.250.5 ~ 0.6565
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado11.0014-1.00090.5 ~ 1.250.5 ~ 0.7655
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado1-1/41.2517-1.25100.63 ~ 1.50.844 ~ 0.9375
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-3/8[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado1-3/81.3767-1.37600.63 ~ 1.50.8595 ~ 1.032
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno1/40.2509-0.25060.250.1 ~ 0.1405
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno5/160.3135-031310.25 ~ 0.310.125 ~ 0.1935
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno3/80.3759-0.37560.31 ~ 0.50.1935 ~ 0.228
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013/32[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno13/320.4074-0.40700.31 ~ 0.50.1875 ~ 0.257
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno7/160.4378-0.43820.31 ~ 0.630.234 ~ 0.29
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno1/20.5011-0.50070.31 ~ 0.630.1875 ~ 0.316
1 Pieza(s)

10 Días o más

109/16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno9/160.5637-0.56320.38 ~ 10.295 ~ 0.344
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno5/80.6261-0.62570.38 ~ 10.3125 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno3/40.7514-0.75090.5 ~ 1.250.3125 ~ 0.5315
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno7/80.8764-0.87590.5 ~ 1.250.5 ~ 0.6565
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno11.0014-1.00090.5 ~ 1.250.5 ~ 0.7655
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno1-1/41.2517-1.25100.63 ~ 1.50.844 ~ 0.9375
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-3/8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno1-3/81.3767-1.37600.63 ~ 1.50.8595 ~ 1.032
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico1/40.2509-0.25060.250.1 ~ 0.1405
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/16[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico5/160.3135-031310.25 ~ 0.310.125 ~ 0.1935
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico3/80.3759-0.37560.31 ~ 0.50.1935 ~ 0.228
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013/32[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico13/320.4074-0.40700.31 ~ 0.50.1875 ~ 0.257
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/16[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico7/160.4378-0.43820.31 ~ 0.630.234 ~ 0.29
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico1/20.5011-0.50070.31 ~ 0.630.1875 ~ 0.316
1 Pieza(s)

10 Días o más

109/16[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico9/160.5637-0.56320.38 ~ 10.295 ~ 0.344
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico5/80.6261-0.62570.38 ~ 10.3125 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico3/40.7514-0.75090.5 ~ 1.250.3125 ~ 0.5315
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico7/80.8764-0.87590.5 ~ 1.250.5 ~ 0.6565
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico11.0014-1.00090.5 ~ 1.250.5 ~ 0.7655
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico1-1/41.2517-1.25100.63 ~ 1.50.844 ~ 0.9375
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-3/8[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico1-3/81.3767-1.37600.63 ~ 1.50.8595 ~ 1.032
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno1/40.2509-0.25060.250.1 ~ 0.1405
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/16[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5/160.3135-031310.25 ~ 0.310.125 ~ 0.1935
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3/80.3759-0.37560.31 ~ 0.50.1935 ~ 0.228
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013/32[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno13/320.4074-0.40700.31 ~ 0.50.1875 ~ 0.257
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/16[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno7/160.4378-0.43820.31 ~ 0.630.234 ~ 0.29
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno1/20.5011-0.50070.31 ~ 0.630.1875 ~ 0.316
1 Pieza(s)

10 Días o más

109/16[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno9/160.5637-0.56320.38 ~ 10.295 ~ 0.344
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5/80.6261-0.62570.38 ~ 10.3125 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3/40.7514-0.75090.5 ~ 1.250.3125 ~ 0.5315
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno7/80.8764-0.87590.5 ~ 1.250.5 ~ 0.6565
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno11.0014-1.00090.5 ~ 1.250.5 ~ 0.7655
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno1-1/41.2517-1.25100.63 ~ 1.50.844 ~ 0.9375
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-3/8[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno1-3/81.3767-1.37600.63 ~ 1.50.8595 ~ 1.032

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Características especiales Ninguno P fijo, L seleccionable y P y L configurable Dimensión P configurable / L Dimensión seleccionable