(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Rectos, dimensiones en pulgadas.

Bujes para pines de localización - Rectos, dimensiones en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Material: Acero O1 para herramientas
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
· P fijo L seleccionable configurable: P fijo / L dimensión seleccionable

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JBAP01 Herramientas de acero-60HRC~

Especificaciones

Bushings for Locating Pins - Standard, Straight:Related Image
Bushings for Locating Pins - Standard, Straight:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JBAP0.25-L0.75
U-JBAP0.38-L0.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (pulgadas) ID d
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7/161/43/4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

5/83/81/2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Material Acero O1 para herramientas Acabado superficial Ninguno Características especiales Ninguno
P fijo, L seleccionable y P y L configurable P Fijo / L Dimensión seleccionable