(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, fijación con tornillo de fijación, precisión, medidas en pulgadas

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, fijación con tornillo de fijación, precisión, medidas en pulgadas

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Plano
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Tratamiento térmico: Endurecido
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase de precisión ⌀0,01

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-LATAN4137 acero-35~40HRC
U-LATDN4137 acero-35~40HRC

Especificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Set Screw Fixing with Shoulder:Related Image
Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Set Screw Fixing with Shoulder:Related Image

Modificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Set Screw Fixing with Shoulder:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LATAN0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.19-1/0.01]
U-LATAN0.31-P[0.125-0.375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATAN0.38-P[0.1875-0.4375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATAN0.50-P[0.375-0.5/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATAN0.63-P[0.5-0.625/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATDN0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.19-1/0.01]
U-LATDN0.31-P[0.125-0.375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATDN0.38-P[0.1875-0.4375/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATDN0.50-P[0.375-0.5/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
U-LATDN0.63-P[0.5-0.625/0.0005]-B[0.19-1.13/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
Pasadores de posicionamiento Sección de montaje P
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 10.125 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.1875 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.5 ~ 0.625
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 10.125 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.125 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.1875 ~ 0.4375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.375 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.5 ~ 0.625

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Precision, Set Screw Fixing with Shoulder:Related Image
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tratamiento de superficies Llanura
Tratamiento térmico Temple de inmersión Concentricidad (cabeza-vástago) Grado de precisión ø0.01 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado de precisión 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable