(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas - planas, pulgadas

Clavijas de posicionamiento para plantillas - planas, pulgadas

· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Forma de la punta: Plano
· Dureza: 45-50HRC

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STPABAcero 1045(Óxido negro)-
U-STPBBAcero 1045(Óxido negro)-
U-STPAHBAcero 1045(Óxido negro)45~50HRC
U-STPASUAcero inoxidable 304--
U-STPBHBAcero 1045(Óxido negro)45~50HRC
U-STPBSUAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Locating Pins for Jigs - Flat, Threaded:Related Image
Locating Pins for Jigs - Flat, Threaded:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-STPAB0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPAB0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPAB0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPAB0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPAB0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPAB0.75-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPAHB0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPAHB0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPAHB0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPAHB0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPAHB0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPAHB0.75-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPASU0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPASU0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPASU0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPASU0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPASU0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPASU0.75-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBB0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPBB0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPBB0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBB0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBB0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBB0.75-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBHB0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPBHB0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPBHB0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBHB0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBHB0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBHB0.75-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBSU0.25-L[0.5-2/0.0005]
U-STPBSU0.31-L[0.625-2/0.0005]
U-STPBSU0.38-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBSU0.50-L[0.75-3/0.0005]
U-STPBSU0.63-L[0.9375-3/0.0005]
U-STPBSU0.75-L[0.9375-3/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAceroPavonadoPresencia45-50HRC0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.625 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.75 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.9375 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidableNingunoNinguno-0.9375 ~ 3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins for Jigs - Flat, Threaded:Related Image
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Forma de la punta Plano