(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza redonda, pulgadas

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza redonda, pulgadas

· Tratado térmicamente: Endurecido
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: Roscado

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JPHAFAcero para herramientas A2-60~63HRC

Especificaciones

Height Adjust Pins - Nut Fixing, Configurable Length & Head Diameter:Related Image
Height Adjust Pins - Nut Fixing, Configurable Length & Head Diameter:Related Image

Modificaciones

Height Adjust Pins - Nut Fixing, Configurable Length & Head Diameter:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPHAF0.25-L[0.25-1.25/0.0005]-D[0.281-1.156/0.001]
U-JPHAF0.31-L[0.25-1.25/0.0005]-D[0.375-1.156/0.001]
U-JPHAF0.38-L[0.375-2/0.0005]-D[0.438-1.156/0.001]
U-JPHAF0.50-L[0.375-2/0.0005]-D[0.563-1.156/0.001]
U-JPHAF10-L[0.125-0.375/0.0005]-D[0.25-0.938/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado d
(mm)
O.D. D
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-200.281 ~ 1.1560.25 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/16-180.375 ~ 1.1560.25 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-160.438 ~ 1.1560.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-130.563 ~ 1.1560.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10#10-320.25 ~ 0.9380.125 ~ 0.375

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Material Acero Acabado superficial(Ø) Ninguno
Tratado térmicamente Presencia Dureza 60-63 HRC